Danfoss logo
EV221BW-product-category

EV221BW

EV221BW 10, 14, 20 i 22 to 2/2-drożny zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim serwosterowaniem. Ten typ zaworu jest zaprojektowany z uszczelnieniem EPDM i bezołowiowym mosiądzem ekologicznym, odpornym na odcynkowanie, do zastosowań w wodzie pitnej.

• Instalacjach wody użytkowej
• Domach i mieszkaniach
• Kuchniach i łazienkach
• Budynkach komercyjnych
• Budynkach przemysłowych
• Instalacjach strefowych
• Pralniach przemysłowych
• Zmywarkach do naczyń
• Jako główne zawory odcinające
• Maszynach dozujących
• Przetwórstwie spożywczym

Features and benefits

  • Do wody pitnej, przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  • Zatrzaskowy system montażu cewki clip-on
  • Stopień ochrony: do IP67
  • Minimalizacja uderzeń hydraulicznych
  • Materiał korpusu: ECO mosiądz (zawartość ołowiu < 0,1%), odporny na odcynkowanie
  • Nowej generacji uszczelki EPDM dedykowane do wody pitnej