Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione
Product types shown: 10

AFQM / AFQM 6
AFQM 6 is a self-acting flow controller with integrated control valve with full authority, primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. In combination with Danfoss electrical actuators AMV(E) can be controlled by ECL electronic controllers.
The AFQM 6 is pressure independent which means that the control characteristic is independent from the available pressure and is not influenced by a low authority.
The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, connection neck for electrical actuator and an actuator with one control diaphragm. Control valve AFQM 6 DN40-50 is not pressure relieved.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators:
– AFQM 6 PN 16/25 DN 40-50 1)
– AMV(E) 65x 1 without spring return function and with manual operation:
– AMV(E) 655 spring return function and manual operation:
– AMV(E) 658 SD 2)
Spring return function, without mechanical operation:
– AMV(E) 659 SD 3)
– AMV(E) 55, 56
1) For AFQM 6 PN 16/25 controllers, produced before March 2015, adapter code 065B3527 need to be separately ordered
2) not DIN approved
3) DIN approved ,according to EN 14597
AFQM 2
L’AFQM 2 è un regolatore di portata autoazionato con valvola di regolazione integrata, sviluppato per l’utilizzo in impianti di teleriscaldamento/ raffrescamento. Il regolatore impedisce che la quantità di fluido in transito superi la portata massima impostata. In combinazione con gli attuatori elettrici AMV(E) e i regolatori elettronici ECL, la portata e la temperatura possono essere regolate per conseguire elevati risparmi energetici.
L’AFQM 2 è dotato di una valvola di regolazione con limitatore della portata regolabile, un collo per l’attacco dell’attuatore elettrico e un attuatore di pressione con una membrana di controllo. I regolatori sono utilizzati con gli attuatori elettrici Danfoss:
– AFQM 2 DN 65-250
– AMV(E) 655 senza ritorno a molla e con modalità manuale;
– AMV(E) 658 SD2) con funzione di ritorno a molla e modalità manuale;
– AMV(E) 659 SD1) con ritorno a molla;
– AMV(E) 55
– AFQM 2 DN 65-125
– AMV(E) 56
1) Approvato DIN (secondo EN 14597)
2) privo di approvazione DIN
Dati principali:
– DN 65-250
– kVS 60-800 m3/h
– Campo di portata 3,0-500 m3/h
– PN 16, 25, 40
– Pressione differenziale nel cono di regolazione della portata ΔpMCV:
– 0,2 bar (versione standard) o
– 0,5 bar (versione alta portata)
– Temperatura:
– Acqua di circolazione/acqua glicolata fino al 30%: da 2 °C a 150 °C
– Attacchi: Flangia
AFQMP 2
AFQMP 2 is a self-acting flow controller with integrated control valve and with pressure actuator with adjustable spring, developed for the use in district heating / cooling systems. The controller prevents flow to exceed set max flow. Pressure actuator with adjustable spring enables adjustment of differential pressure over the control cone from 0.1 to 1 bar. Increased flows can be provided. In a combination with electrical actuators AMV(E) and ECL electronic controllers the flow and temperature can be controlled to achieve highest energy savings.
AFQMP 2 has a control valve with adjustable flow limiter, connection neck for electrical actuator and a pressure actuator with one control diaphrag.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators:
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-250
- AMV(E) 655 without spring return function and with manual operation;
- AMV(E) 658 SD 2) spring return function and manual operation;
- AMV(E) 659 SD 1) spring return function;
- AMV(E) 55
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-125
- AMV(E) 56
1) DIN approved (according to EN 14597)
2) not DIN approved
Together with Danfoss intelligent electrical actuator AMEi 6 intelligent optimization functions are available:
∙ iSET-intelligent substation efficiency optimization
∙ iNET-intelligent pump optimization
AHQM (DN 15-50)
AHQM è un regolatore automatico della portata con valvola di controllo integrata idoneo per l’uso in reti di teleriscaldamento, ma anche sul lato utenza. Il regolatore si chiude quando la portata massima impostata viene superata.
In combinazione con gli attuatori elettrici Danfoss AMV(E), può essere controllato tramite le centraline climatiche ECL.
Il regolatore è dotato di valvola di controllo con limitatore di portata regolabile, di un collo valvola per la connessione dell’attuatore elettrico e di un attuatore flusso-statico proporzionale a membrana.
Il regolatore si completa con gli attuatori motorizzati Danfoss:
- DN 15-32 con
- AMV(E) 10
- AMV(E) 13 con funzione di ritorno a molla
- AMV(E) 130, AMV(E) 140
- AMV(E) 130H, AMV(E) 140H con comando manuale
- DN 40-50 con
- AMV(E) 435
- AMV(E) 25 SD con funzione di ritorno a molla (stelo esteso)
AHQM, DN 15-32, assieme ad AMV(E) 13, è stato approvato conformemente a DIN EN 14597.
AVQM (PN 16)
L’AVQM è un regolatore di portata autoazionato con valvola di regolazione integrata, sviluppato per l’utilizzo in impianti di teleriscaldamento/ raffrescamento. Il regolatore impedisce che la quantità di fluido in transito superi la portata massima impostata. In combinazione con gli attuatori elettrici AMV(E) e i regolatori elettronici ECL, la portata e la temperatura possono essere regolate per conseguire elevati risparmi energetici.
L’AVQM è dotato di una valvola di regolazione con limitatore della portata regolabile, un collo per il montaggio dell'attuatore elettrico e un attuatore di pressione con una membrana di controllo.
I regolatori sono utilizzati con gli attuatori elettrici Danfoss:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 con funzione di ritorno a molla
- AMV(E) 23 SU (molla su)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL con limitazione della corsa
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 possono essere combinati solo con un regolatore DN 15.
AVQM assieme a AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) o AMV(E) 33 (SL) è stato approvato conformemente a DIN EN 14597.
AVQM (PN 25)
L’AVQM è un limitatore automatico della portata con valvola di regolazione integrata, sviluppato per l’utilizzo in impianti di teleriscaldamento/ raffrescamento. Il regolatore impedisce che la quantità di fluido regolato superi la portata massima impostata. In combinazione con gli attuatori elettrici AMV(E) e i regolatori elettronici ECL, portata e temperatura possono essere controllate per conseguire elevati risparmi energetici.
L’AVQM è dotato di una valvola di regolazione con limitazione della portata impostabile, un collo per il montaggio dell'attuatore elettrico e di un attuatore di pressione con una membrana di controllo.
I regolatori sono utilizzati con gli attuatori elettrici Danfoss:
- AMV 1501)
- AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 con funzione di ritorno a molla
- AMV(E) 23 SU (molla su)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL con limitazione della corsa
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 possono essere combinati solo con un regolatore DN 15.
AVQM, con AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) o AMV(E) 33 (SL), è stato approvato conformemente a DIN EN 14597.
Dati principali:
- DN 15-50
- kVS 0,4-25 m3/h
- Campo portata: 0,015-14 m3/h
- PN 25
- Pressione differenziale nella valvola di regolazione ΔpMCV: 0,2 bar
- Temperatura:
- Acqua circolazione/acqua glicolica fino al 30% 2 …150 °C
- Attacchi:
- Filettatura esterna (codoli saldati, filettati o flangiati)
- Flangia
AVQM-WE, AVQMT-WE
AVQM-WE is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. AVQMT-WE is a self-acting flow and temperature controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising temperature or when set max. flow is exceeded. All controllers have special designed (pressure relieved) control valve insert.

AVQML (PN25)
AVQML is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems or in secondary district heating systems as well. The controller closes when set max. flow is exceeded.
In combination with Danfoss electrical actuators AMV(E) can be controlled by ECL electronic controllers.
AVQML has a control valve with adjustable flow restrictor, connection neck for electrical actuator, and an actuator with one control diaphragm.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators or with self-acting thermostat:
- AMV 150
- AMV(E) 10
- AMV(E) 13 with spring return function
- AMV(E) 130 (H)*
- AMV(E) 140 (H)*
- QTL thermostat
- AMV 150

Intelligent electrical actuator AMEi 6 iNET
AMEi 6 iNET actuator for intelligent network balancing, enables remote adjustment of differential pressure (Δp) setting on AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 and AFQMP 2 controllers, used in District Heating/Cooling systems.
Changing heat consumption requires changes in heat distribution. Therefore the Δp should be optimised at each branch. With iNET the Δp can be remotely adjusted. Input for pump optimization.
Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET
AMEi 6 iSET actuator for intelligent optimization of the District Heating/Cooling substation operation. Automatic adjustment of Δp setting on AFP 2, AFPB 2, AFPQ 2 and AFQMP 2 controllers, used in DHC systems.
Solution for dynamic DH systems with wide span of min - max flow (Domestic Hot Water service) and for systems with improperly sized control equipment (oversized control valves, wrong valve selection/characteristic, poor control ratio...).
Auto stabilization function monitors control signal and stabilizes oscillations at the partial/ low load operating conditions, by adjustment of the Δp over the motorized control valve (MCV).
Constant-real time MCV operation improvement led to more stable control without oscillations and flow delivered up to the real needs (overflow prevention).
This results in stable temperature conditions on the secondary side, improvement of ΔT on the primary side and longer lifetime of installed equipment.