Danfoss logo
AVQM (PN 25)-product-category

AVQM (PN 25)

L’AVQM è un limitatore automatico della portata con valvola di regolazione integrata, sviluppato per l’utilizzo in impianti di teleriscaldamento/ raffrescamento. Il regolatore impedisce che la quantità di fluido regolato superi la portata massima impostata. In combinazione con gli attuatori elettrici AMV(E) e i regolatori elettronici ECL, portata e temperatura possono essere controllate per conseguire elevati risparmi energetici.

L’AVQM è dotato di una valvola di regolazione con limitazione della portata impostabile, un collo per il montaggio dell'attuatore elettrico e di un attuatore di pressione con una membrana di controllo.

I regolatori sono utilizzati con gli attuatori elettrici Danfoss:
  - AMV 1501)
  - AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
  - AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 con funzione di ritorno a molla
  - AMV(E) 23 SU (molla su)
  - AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL con limitazione della corsa
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 possono essere combinati solo con un regolatore DN 15.

AVQM, con AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) o AMV(E) 33 (SL), è stato approvato conformemente a DIN EN 14597.

Dati principali:
  - DN 15-50
  ​​​​​​​- kVS 0,4-25 m3/h
  ​​​​​​​- Campo portata: 0,015-14 m3/h
  ​​​​​​​- PN 25
  ​​​​​​​- Pressione differenziale nella valvola di regolazione ΔpMCV: 0,2 bar
  ​​​​​​​- Temperatura:
   - Acqua circolazione/acqua glicolica fino al 30% 2 …150 °C
  ​​​​​​​- Attacchi:
   - Filettatura esterna (codoli saldati, filettati o flangiati)
   - Flangia

Features and benefits

  • Limitazione automatica del flusso per prestazioni e protezione ottimali del sistema.
  • Integrazione perfetta con gli attuatori elettrici Danfoss per un controllo avanzato della temperatura e del flusso.
  • Certificazione DIN EN 14597 per sicurezza e affidabilità operativa garantite.