Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione
Product types shown: 9

AFQM / AFQM 6
L’AFQM 6 è un regolatore automatico della portata con valvola di regolazione integrata con autorità pari a uno, progettato principalmente per l’utilizzo in impianti di teleriscaldamento. Il regolatore si chiude quando la portata massima impostata viene superata. In combinazione con gli attuatori motorizzati Danfoss AMV(E), può essere controllato tramite i regolatori elettronici ECL.
Poiché l’AFQM 6 è indipendente dalla pressione, la caratteristica di controllo non è modificata dalla pressione disponibile e non vine influenzata dala perdità di autorità.
La valvola si compone di una sede di regolazione con strozzatore della portata aggiustabile, un collo per il montaggio dell’attuatore motorizzato e da un asservimento automatico basato su membrana. La valvola di controllo AFQM 6 DN 40-50 non è protetta dalla pressione.
Il regolatore si completa con gli attuatori motorizzati Danfoss:
– AFQM 6 PN 16/25 DN 40-50 1)
– AMV(E) 65x 1 senza molla di ritorno e modo manuale:
– AMV(E) 655 funzione ritorno molla e modo manuale:
– AMV(E) 658 SD 2)
Funzione di ritorno a molla, senza azionamento meccanico:
– AMV(E) 659 SD 3)
– AMV(E) 55, 56
1) Per i regolatori AFQM 6 PN 16/25 e AFQM PN 25/40, prodotti prima di marzo 2015, il codice adattatore 065B3527 deve essere ordinato separatamente
2) non approvata DIN
3) Approvato DIN (secondo EN 14597)
AFQM 2
L’AFQM 2 è un regolatore di portata autoazionato con valvola di regolazione integrata, sviluppato per l’utilizzo in impianti di teleriscaldamento/ raffrescamento. Il regolatore impedisce che la quantità di fluido in transito superi la portata massima impostata. In combinazione con gli attuatori elettrici AMV(E) e i regolatori elettronici ECL, la portata e la temperatura possono essere regolate per conseguire elevati risparmi energetici.
L’AFQM 2 è dotato di una valvola di regolazione con limitatore della portata regolabile, un collo per l’attacco dell’attuatore elettrico e un attuatore di pressione con una membrana di controllo. I regolatori sono utilizzati con gli attuatori elettrici Danfoss:
– AFQM 2 DN 65-250
– AMV(E) 655 senza ritorno a molla e con modalità manuale;
– AMV(E) 658 SD2) con funzione di ritorno a molla e modalità manuale;
– AMV(E) 659 SD1) con ritorno a molla;
– AMV(E) 55
– AFQM 2 DN 65-125
– AMV(E) 56
1) Approvato DIN (secondo EN 14597)
2) privo di approvazione DIN
Dati principali:
– DN 65-250
– kVS 60-800 m3/h
– Campo di portata 3,0-500 m3/h
– PN 16, 25, 40
– Pressione differenziale nel cono di regolazione della portata ΔpMCV:
– 0,2 bar (versione standard) o
– 0,5 bar (versione alta portata)
– Temperatura:
– Acqua di circolazione/acqua glicolata fino al 30%: da 2 °C a 150 °C
– Attacchi: Flangia
AFQMP 2
L’AFQM 2 è un regolatore di portata autoazionato con valvola di regolazione integrata e attuatore di pressione con molla regolabile, sviluppato per l’utilizzo in impianti di teleriscaldamento/ raffrescamento. Il regolatore impedisce che la quantità di fluido in transito superi la portata massima impostata. L’attuatore di pressione con molla regolabile consente la regolazione della pressione differenziale sul cono di regolazione da 0,1 a 1 bar. Possono essere fornite portate maggiori. In combinazione con gli attuatori elettrici AMV(E) e i regolatori elettronici ECL, la portata e la temperatura possono essere regolate per conseguire elevati risparmi energetici.
L’AFQMP 2 è dotato di una valvola di regolazione con limitatore della portata regolabile, un collo per l’attacco dell’attuatore elettrico e un attuatore di pressione con una membrana di controllo.
I regolatori sono utilizzati con gli attuatori elettrici Danfoss:
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-250
- AMV(E) 655 senza funzione di ritorno a mollae con modo manuale;
- AMV(E) 658 SD 2) funzione di ritorno a mollae modo manuale;
- AMV(E) 659 SD 1) funzione di ritorno a molla.
- AMV(E) 55
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-125
- AMV(E) 56
1) Approvato DIN (secondo EN 14597)
2) non approvata DIN
Se utilizzato insieme all’attuatore elettrico intelligente Danfoss AMEi 6, sono disponibili le seguente funzioni di ottimizzazione intelligente:
∙ iSET - ottimizzazione intelligentedell’efficienza della sottostazione
∙ iNET - bilanciamento intelligente della rete
AHQM (DN 15-50)
AHQM è un regolatore automatico della portata con valvola di controllo integrata idoneo per l’uso in reti di teleriscaldamento, ma anche sul lato utenza. Il regolatore si chiude quando la portata massima impostata viene superata.
In combinazione con gli attuatori elettrici Danfoss AMV(E), può essere controllato tramite le centraline climatiche ECL.
Il regolatore è dotato di valvola di controllo con limitatore di portata regolabile, di un collo valvola per la connessione dell’attuatore elettrico e di un attuatore flusso-statico proporzionale a membrana.
Il regolatore si completa con gli attuatori motorizzati Danfoss:
- DN 15-32 con
- AMV(E) 10
- AMV(E) 13 con funzione di ritorno a molla
- AMV(E) 130, AMV(E) 140
- AMV(E) 130H, AMV(E) 140H con comando manuale
- DN 40-50 con
- AMV(E) 435
- AMV(E) 25 SD con funzione di ritorno a molla (stelo esteso)
AHQM, DN 15-32, assieme ad AMV(E) 13, è stato approvato conformemente a DIN EN 14597.
AVQM (PN 16)
L’AVQM è un regolatore di portata autoazionato con valvola di regolazione integrata, sviluppato per l’utilizzo in impianti di teleriscaldamento/ raffrescamento. Il regolatore impedisce che la quantità di fluido in transito superi la portata massima impostata. In combinazione con gli attuatori elettrici AMV(E) e i regolatori elettronici ECL, la portata e la temperatura possono essere regolate per conseguire elevati risparmi energetici.
L’AVQM è dotato di una valvola di regolazione con limitatore della portata regolabile, un collo per il montaggio dell'attuatore elettrico e un attuatore di pressione con una membrana di controllo.
I regolatori sono utilizzati con gli attuatori elettrici Danfoss:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 con funzione di ritorno a molla
- AMV(E) 23 SU (molla su)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL con limitazione della corsa
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 possono essere combinati solo con un regolatore DN 15.
AVQM assieme a AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) o AMV(E) 33 (SL) è stato approvato conformemente a DIN EN 14597.
AVQM (PN 25)
L’AVQM è un limitatore automatico della portata con valvola di regolazione integrata, sviluppato per l’utilizzo in impianti di teleriscaldamento/ raffrescamento. Il regolatore impedisce che la quantità di fluido regolato superi la portata massima impostata. In combinazione con gli attuatori elettrici AMV(E) e i regolatori elettronici ECL, portata e temperatura possono essere controllate per conseguire elevati risparmi energetici.
L’AVQM è dotato di una valvola di regolazione con limitazione della portata impostabile, un collo per il montaggio dell'attuatore elettrico e di un attuatore di pressione con una membrana di controllo.
I regolatori sono utilizzati con gli attuatori elettrici Danfoss:
- AMV 1501)
- AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 con funzione di ritorno a molla
- AMV(E) 23 SU (molla su)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL con limitazione della corsa
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 possono essere combinati solo con un regolatore DN 15.
AVQM, con AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) o AMV(E) 33 (SL), è stato approvato conformemente a DIN EN 14597.
Dati principali:
- DN 15-50
- kVS 0,4-25 m3/h
- Campo portata: 0,015-14 m3/h
- PN 25
- Pressione differenziale nella valvola di regolazione ΔpMCV: 0,2 bar
- Temperatura:
- Acqua circolazione/acqua glicolica fino al 30% 2 …150 °C
- Attacchi:
- Filettatura esterna (codoli saldati, filettati o flangiati)
- Flangia
AVQM-WE, AVQMT-WE
AVQM-WE is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. AVQMT-WE is a self-acting flow and temperature controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising temperature or when set max. flow is exceeded. All controllers have special designed (pressure relieved) control valve insert.

Intelligent electrical actuator AMEi 6 iNET
L’attuatore AMEi 6 iNET per il bilanciamento intelligente della rete consente di regolare in remoto il valore della pressione differenziale (Δp) sui regolatori on AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2,AFPB 2, AFPQ 2 e AFQMP 2 utilizzati nei sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento.
Per modificare il consumo di calore è necessario modificare la distribuzione del calore. Pertanto, il Δp deve essere ottimizzato per ogni diramazione. Con iNET il Δp può essere regolato in remoto. Ingresso per ottimizzazione della pompa.
Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET
AMEi 6 iSET Attuatore per l’ottimizzazione intelligente del funzionamento della sottostazione di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Regolazione automatica dell’impostazione di Δp sui regolatori AFP 2, AFPB 2, AFPQ 2 e AFQMP 2, utilizzati nei sistemi TLR.
Soluzione per impianti TLR dinamici con ampio range di portata min - max (servizio di acqua calda sanitaria) e per impianti con apparecchiature di controllo non correttamente dimensionate (valvole di regolazione sovradimensionate, errata selezione/caratteristiche delle valvole, rapporto di regolazione scadente...).
La funzione di stabilizzazione automatica monitora il segnale di comando e stabilizza le oscillazioni in condizioni di funzionamento a carico parziale/basso, regolando il Δp sulla valvola di regolazione motorizzata (MCV).
Il costante miglioramento in tempo reale del funzionamento di MCV ha favorito un controllo più stabile senza oscillazioni e una portata erogata in base al reale fabbisogno (prevenzione di sovraportate).
Ciò comporta condizioni di temperatura stabile sul lato secondario, miglioramento del ΔT sul lato primario e maggiore durata delle apparecchiature installate.