Danfoss logo
Intelligent electrical actuator AMEi 6 iNET-product-category

Intelligent electrical actuator AMEi 6 iNET

L’attuatore AMEi 6 iNET per il bilanciamento intelligente della rete consente di regolare in remoto il valore della pressione differenziale (Δp) sui regolatori on AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2,AFPB 2, AFPQ 2 e AFQMP 2 utilizzati nei sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento.

​​​​​​​Per modificare il consumo di calore è necessario modificare la distribuzione del calore. Pertanto, il Δp deve essere ottimizzato per ogni diramazione. Con iNET il Δp può essere regolato in remoto. Ingresso per ottimizzazione della pompa.

Features and benefits

  • Modalità manuale elettrico
  • Indicazione di posizione, segnalazione a LED
  • Impostazione min/max Δp regolabile tramitefinecorsa (limitazione della corsa regolabiledell’attuatore pressostatico)
  • Protezione termica e da sovraccarico
  • Pulsante di reset esterno
  • Facilità di montaggio, prefissaggio con il bloccaggio a filo
  • Cinghia antirotazione per impedirela rotazione dell’attuatore
  • Taratura automatica sulla corsa dell’attuatore pressostatico - tempo di messa in servizio ridotto
  • Esente da manutenzione
  • Segnale di ingresso/uscita di tensione o corrente Y/X