Regolatori di pressione e di portata

Regolatori di pressione differenziale

Regolatore di pressione differenziale e regolatori/limitatori di portata

Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

Valvole di sfioro

Regolatori per applicazioni con olio

Regolatori della pressione di sicurezza

Regolatori multifunzione
By means of a flexible and modular design, it is possible to combine several control functions into one controller to meet the most demanding requirements across a wide range of applications.In some applications, it may be necessary to control the flow temperature, limit maximum flow rate and primary return temperature by using a single multifunctional controller.

Valvole di bypass

Globe valves for Pressure and Flow controllers

Pilot control valves

Accessori