Regolatore di pressione differenziale e regolatori/limitatori di portata
Product types shown: 16

Attuatore elettrico intelligente AMEi 6 iNET
L’attuatore AMEi 6 iNET per il bilanciamento intelligente della rete consente di regolare in remoto il valore della pressione differenziale (Δp) sui regolatori on AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2,AFPB 2, AFPQ 2 e AFQMP 2 utilizzati nei sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento.
Per modificare il consumo di calore è necessario modificare la distribuzione del calore. Pertanto, il Δp deve essere ottimizzato per ogni diramazione. Con iNET il Δp può essere regolato in remoto. Ingresso per ottimizzazione della pompa.
Attuatore elettrico intelligenteAMEi 6 iSET
AMEi 6 iSET Attuatore per l’ottimizzazione intelligente del funzionamento della sottostazione di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Regolazione automatica dell’impostazione di Δp sui regolatori AFP 2, AFPB 2, AFPQ 2 e AFQMP 2, utilizzati nei sistemi TLR.
Soluzione per impianti TLR dinamici con ampio range di portata min - max (servizio di acqua calda sanitaria) e per impianti con apparecchiature di controllo non correttamente dimensionate (valvole di regolazione sovradimensionate, errata selezione/caratteristiche delle valvole, rapporto di regolazione scadente...).
La funzione di stabilizzazione automatica monitora il segnale di comando e stabilizza le oscillazioni in condizioni di funzionamento a carico parziale/basso, regolando il Δp sulla valvola di regolazione motorizzata (MCV).
Il costante miglioramento in tempo reale del funzionamento di MCV ha favorito un controllo più stabile senza oscillazioni e una portata erogata in base al reale fabbisogno (prevenzione di sovraportate).
Ciò comporta condizioni di temperatura stabile sul lato secondario, miglioramento del ΔT sul lato primario e maggiore durata delle apparecchiature installate.
AVPB, AVPB-F (PN 16)
AVPB (-F) is a self-acting differential pressure controller with flow limitation primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded.
The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting (fixed setting version is without handle).
AVPB, AVPB-F (PN 25)
AVPB (-F) is a self-acting differential pressure controller with flow limitation primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded.
The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting (fixed setting version is without handle).
AVPQ (PN16)
AVPQ is a self-acting differential pressure and flow controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded.
The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with two control diaphragms and handle for differential pressure setting (fixed setting version (available on special request) is without handle).
Main data:
– DN 15-32
– kVS 1.6-10 m3/h
– Flow range: 0.06−7.3 m3/h
– PN 16
– Setting range (AVPQ): 0.1-0.5 bar / 0.2-1.0 bar
– Flow restrictor Δpb: 0.2 bar
– Temperature:
– Circ. water / glycolic water up to 30 %: 2 … 150 °C
– Connections:
– Ext. thread (weld-on, thread and flange tailpieces)
AVPQ, AVPQ 4 (PN 25)
AVPQ (4) is a self-acting differential pressure and flow controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded.
The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with two control diaphragms and handle for differential pressure setting.