Regolatori multifunzione
By means of a flexible and modular design, it is possible to combine several control functions into one controller to meet the most demanding requirements across a wide range of applications.In some applications, it may be necessary to control the flow temperature, limit maximum flow rate and primary return temperature by using a single multifunctional controller.
Product types shown: 4

AVPQT
The AVPQT is a self-acting differential pressure, flow and temperature controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or temperature, or when set max. flow is exceeded.
AVPQT controller can be combined with AVT or STM thermostatic actuators. The AVPQT controller have a control valve with adjustable flow restrictor, combination piece with connection neck for thermostat, an actuator with two control diaphragms and handle for differential pressure setting.
The controllers combined with AVT and STM thermostats are type-tested acc. to EN 14597.
Controllers combined with STM thermostats protect systems against exceeding temperatures.
AVQM-WE / AVQMT-WE
AVQM-WE is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. AVQMT-WE is a self-acting flow and temperature controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising temperature or when set max. flow is exceeded. All controllers have special designed (pressure relieved) control valve insert.

AVQT / AVQMT
L’AVQT è un regolatore della portata e della temperatura autoazionato progettato principalmente per l’uso nei sistemi di teleriscaldamento. Il regolatore si chiude all’aumento della temperatura o se la portata massima impostata viene superata.
L’AVQMT è un regolatore della portata e della temperatura autoazionato con valvola di regolazione integrata progettato principalmente per l’utilizzo nei sistemi di teleriscaldamento. Il regolatore si chiude all’aumento della temperatura o se la portata massima impostata viene superata.
Il regolatore AVQT può essere combinato con gli attuatori termostatici AVT o STM.
Il regolatore AVQMT può essere combinato con gli attuatori elettrici AMV(E) di Danfoss (e controllato tramite i regolatori elettronici ECL) e con gli attuatori termostatici AVT o STM.
I regolatori AVQT e AVQMT sono dotati di valvola di regolazione con limitatore di portata regolabile, di un collo per la connessione del termostato, di un collo per la connessione dell’attuatore elettrico (solo AVQMT) e di un attuatore di pressione con una membrana di controllo.
Il regolatore AVQMT viene utilizzato con gli attuatori elettrici Danfoss:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 con funzione di ritorno a molla
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL con limitazione della corsa
1) AMV 150/AMV(E) 10/AMV(E) 13 possono essere combinati solo con un regolatore DN 15.
I regolatori AVQMT, con gli attuatori elettrici AMV(E) 13, AMV(E) 23(SL) o AMV(E) 33 sono testati conformemente a EN 14597.
I regolatori AVQT e AVQMT, con gli attuatori termostatici AVT o STM, sono testati conformemente a EN 14597.
I regolatori, con agli attuatori termostatici STM, proteggono gli impianti contro temperature eccessive.