AVQT / AVQMT
L’AVQT è un regolatore della portata e della temperatura autoazionato progettato principalmente per l’uso nei sistemi di teleriscaldamento. Il regolatore si chiude all’aumento della temperatura o se la portata massima impostata viene superata.
L’AVQMT è un regolatore della portata e della temperatura autoazionato con valvola di regolazione integrata progettato principalmente per l’utilizzo nei sistemi di teleriscaldamento. Il regolatore si chiude all’aumento della temperatura o se la portata massima impostata viene superata.
Il regolatore AVQT può essere combinato con gli attuatori termostatici AVT o STM.
Il regolatore AVQMT può essere combinato con gli attuatori elettrici AMV(E) di Danfoss (e controllato tramite i regolatori elettronici ECL) e con gli attuatori termostatici AVT o STM.
I regolatori AVQT e AVQMT sono dotati di valvola di regolazione con limitatore di portata regolabile, di un collo per la connessione del termostato, di un collo per la connessione dell’attuatore elettrico (solo AVQMT) e di un attuatore di pressione con una membrana di controllo.
Il regolatore AVQMT viene utilizzato con gli attuatori elettrici Danfoss:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 con funzione di ritorno a molla
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL con limitazione della corsa
1) AMV 150/AMV(E) 10/AMV(E) 13 possono essere combinati solo con un regolatore DN 15.
I regolatori AVQMT, con gli attuatori elettrici AMV(E) 13, AMV(E) 23(SL) o AMV(E) 33 sono testati conformemente a EN 14597.
I regolatori AVQT e AVQMT, con gli attuatori termostatici AVT o STM, sono testati conformemente a EN 14597.
I regolatori, con agli attuatori termostatici STM, proteggono gli impianti contro temperature eccessive.