Danfoss logo
AVQM (PN 16)-product-category

AVQM (PN 16)

L’AVQM è un regolatore di portata autoazionato con valvola di regolazione integrata, sviluppato per l’utilizzo in impianti di teleriscaldamento/ raffrescamento. Il regolatore impedisce che la quantità di fluido in transito superi la portata massima impostata. In combinazione con gli attuatori elettrici AMV(E) e i regolatori elettronici ECL, la portata e la temperatura possono essere regolate per conseguire elevati risparmi energetici.

L’AVQM è dotato di una valvola di regolazione con limitatore della portata regolabile, un collo per il montaggio dell'attuatore elettrico e un attuatore di pressione con una membrana di controllo.

I regolatori sono utilizzati con gli attuatori elettrici Danfoss:
  ​​​​​​​  - AMV 150 1)
  ​​​​​​​  - AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20  /  AMV(E) 30
  ​​​​​​​  - AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 con funzione di ritorno a molla
  ​​​​​​​  - AMV(E) 23 SU (molla su)
  ​​​​​​​  - AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL con limitazione della corsa
​​​​​​​1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 possono essere combinati solo con un regolatore DN 15.
​​​​​​​
AVQM assieme a AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) o AMV(E) 33 (SL) è stato approvato conformemente a DIN EN 14597.

Features and benefits

  • Il regolatore ad azione automatica impedisce che il flusso superi il valore massimo impostato.
  • Consente un controllo preciso della temperatura e del flusso per la massima efficienza energetica.
  • Progettato per il teleriscaldamento/teleraffreddamento e per diversi attuatori elettrici Danfoss.