Danfoss logo
AFQM / AFQM 6-product-category

AFQM / AFQM 6

L’AFQM 6 è un regolatore automatico della portata con valvola di regolazione integrata con autorità pari a uno, progettato principalmente per l’utilizzo in impianti di teleriscaldamento. Il regolatore si chiude quando la portata massima impostata viene superata. In combinazione con gli attuatori motorizzati Danfoss AMV(E), può essere controllato tramite i regolatori elettronici ECL.

Poiché l’AFQM 6 è indipendente dalla pressione, la caratteristica di controllo non è modificata dalla pressione disponibile e non vine influenzata dala perdità di autorità.
​​​​​​​
La valvola si compone di una sede di regolazione con strozzatore della portata aggiustabile, un collo per il montaggio dell’attuatore motorizzato e da un asservimento automatico basato su membrana. La valvola di controllo AFQM 6 DN 40-50 non è protetta dalla pressione.
​​​​​​​
Il regolatore si completa con gli attuatori motorizzati Danfoss:
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– AFQM 6 PN 16/25 DN 40-50 1)
  ​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​– AMV(E) 65x 1 senza molla di ritorno e modo manuale:
  ​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​  – AMV(E) 655 funzione ritorno molla e modo manuale:
  ​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​  – AMV(E) 658 SD 2)

Funzione di ritorno a molla, senza azionamento meccanico:
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– AMV(E) 659 SD 3)
  ​​​​​​​  – AMV(E) 55, 56
​​​​​​​
1) Per i regolatori AFQM 6 PN 16/25 e AFQM PN 25/40, prodotti prima di marzo 2015, il codice adattatore 065B3527 deve essere ordinato separatamente
2) non approvata DIN
3) Approvato DIN (secondo EN 14597)