Danfoss logo
AHQM (DN 15-50)-product-category

AHQM (DN 15-50)

AHQM è un regolatore automatico della portata con valvola di controllo integrata idoneo per l’uso in reti di teleriscaldamento, ma anche sul lato utenza. Il regolatore si chiude quando la portata massima impostata viene superata.

In combinazione con gli attuatori elettrici Danfoss AMV(E), può essere controllato tramite le centraline climatiche ECL.

Il regolatore è dotato di valvola di controllo con limitatore di portata regolabile, di un collo valvola per la connessione dell’attuatore elettrico e di un attuatore flusso-statico proporzionale a membrana.
​​​​​​​
Il regolatore si completa con gli attuatori motorizzati Danfoss:
- DN 15-32 con
  ​​​​​​​  - AMV(E) 10
  ​​​​​​​  - AMV(E) 13 con funzione di ritorno a molla
  ​​​​​​​  - AMV(E) 130, AMV(E) 140
  ​​​​​​​  - AMV(E) 130H, AMV(E) 140H con comando manuale
- DN 40-50 con
  ​​​​​​​  - AMV(E) 435
  ​​​​​​​  - AMV(E) 25 SD con funzione di ritorno a molla (stelo esteso)
​​​​​​​
AHQM, DN 15-32, assieme ad AMV(E) 13, è stato approvato conformemente a DIN EN 14597.

Features and benefits

  • Il regolatore ad azione automatica si chiude automaticamente quando viene superato il flusso massimo impostato.
  • Consente il controllo elettronico per il risparmio energetico con attuatori e controllori Danfoss.
  • Progettato per una limitazione affidabile del flusso nei sistemi di teleriscaldamento primario e secondario.