Danfoss logo
AFQMP 2-product-category

AFQMP 2

L’AFQM 2 è un regolatore di portata autoazionato con valvola di regolazione integrata e attuatore di pressione con molla regolabile, sviluppato per l’utilizzo in impianti di teleriscaldamento/ raffrescamento. Il regolatore impedisce che la quantità di fluido in transito superi la portata massima impostata. L’attuatore di pressione con molla regolabile consente la regolazione della pressione differenziale sul cono di regolazione da 0,1 a 1 bar. Possono essere fornite portate maggiori. In combinazione con gli attuatori elettrici AMV(E) e i regolatori elettronici ECL, la portata e la temperatura possono essere regolate per conseguire elevati risparmi energetici.

L’AFQMP 2 è dotato di una valvola di regolazione con limitatore della portata regolabile, un collo per l’attacco dell’attuatore elettrico e un attuatore di pressione con una membrana di controllo.

I regolatori sono utilizzati con gli attuatori elettrici Danfoss:
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-250
  - AMV(E) 655 senza funzione di ritorno a mollae con modo manuale;
  - AMV(E) 658 SD 2) funzione di ritorno a mollae modo manuale;
  - AMV(E) 659 SD 1) funzione di ritorno a molla.
  - AMV(E) 55
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-125
  - AMV(E) 56
1) Approvato DIN (secondo EN 14597)
2) non approvata DIN

Se utilizzato insieme all’attuatore elettrico intelligente Danfoss AMEi 6, sono disponibili le seguente funzioni di ottimizzazione intelligente:
∙ iSET - ottimizzazione intelligentedell’efficienza della sottostazione
∙ iNET - bilanciamento intelligente della rete

Features and benefits

  • Pressione differenziale regolabile per portate maggiori e flessibilità di applicazione.
  • Funzioni di ottimizzazione intelligenti per massimizzare il risparmio energetico se abbinato all'attuatore AMEi 6.
  • Controllo del flusso ad azione automatica per un funzionamento affidabile e la protezione del sistema.