Differenstrycksregulatorer
Product types shown: 10

AVP (PN 25)
Regulatorn är en självverkande differenstrycksregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn stänger vid ökande differenstryck.
Regulatorn är försedd med en reglerventil, en aktuator med ett styrmembran och ett handtag för inställning av differenstrycket (versionen med fast inställning saknar handtag).
AVP/ AVP-F (PN 16)
AVP(-F) är en självverkande differentialtrycksregulator som främst används i fjärrvärmesystem. Regulatorn stängs när differenstrycket ökar. Regulatorn har en reglerventil, ett ställdon med ett reglermembran och handtag för inställning av differenstrycket (version med fast inställning är utan handtag).

AVPL
AVPL är en automatisk differenstrycksregulator för användning primärt i fjärrvärmeanläggningar. Regulatorn stänger vid stigande differenstryck.
Regulatorn består av en reglerventil och en justerbar membranenhet.
AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus.
Regulatorn kan användas för att styra differenstrycket över radiatorsystem och liknande system för att hålla ett konstant differenstryck även vid ett variabelt systemmotstånd kva och/eller tilloppstryck Δp0.