AVP (PN 25)
Regulatorn är en självverkande differenstrycksregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn stänger vid ökande differenstryck.
Regulatorn är försedd med en reglerventil, en aktuator med ett styrmembran och ett handtag för inställning av differenstrycket (versionen med fast inställning saknar handtag).
Features and benefits
- Självverkande differenstrycksregulator – Stänger vid stigande tryck för att säkerställa stabil och energieffektiv drift i fjärrvärmesystem.
- Kompakt och mångsidig lösning – Brett dimensionsområde (DN 15–50), flexibla anslutningar och justerbara eller fasta inställningar för enkel systemintegration.