Verktyg
Här hittar du en samling verktyg för storleksval, specifikationer och rådgivning.
Onlinekonfiguratorer för enkelt produktval

TXV-val
Hitta och konfigurera snabbt rätt termostatisk expansionsventil från Danfoss för din kylapplikation.
EXV-val
Välj och anpassa den perfekta elektriska expansionsventilen från Danfoss för att passa dina systemkrav.
Icon2 Val
Bygg din smarta reglering av vattenburen golvvärme med rätt kombination av Icon2-produkter.
Val av filtertorkar
Identifiera och konfigurera det optimala Danfoss-torkfiltret för att skydda ditt kyl- eller luftkonditioneringssystem.
Val av magnetventil
Välj rätt magnetventil från Danfoss för exakt reglering av ditt kyl- eller värmesystem.
Val av vattenmunstycke
Välj det bästa Danfoss-vattenmunstycket för effektiv prestanda i din tillämpning.
Urval, konfiguration, dimensioneringsverktyg för kyla

Coolselector
Coolselector®2 erbjuder ett vetenskapligt och tidsbesparande sätt att välja komponenter tillverkade av Danfoss och säkerställa optimal prestanda i kyl- och luftkonditioneringssystem genom att tillhandahålla korrekt teknisk information
Programmeringsverktyget AK-PT 50
Med programmeringsverktyget AK-PT 50 kan du programmera programvaran på AK-PC 351, AK-PC 551, AK-PC 572, AK-PC 651 och många fler.
Danfoss ADAP-KOOL®-programvara
System optimerade med Danfoss programvara ADAP-KOOL® ger en fullständig butikslösning för våra kunder. Tack vare de olika verktygen erbjuder den simulering, programmering för installation, idriftsättning, insamling och presentation av loggar, hantering av larm och löpande övervakning av kylanläggningar.
ChillerROI
ChillerROI-appen hjälper dig att jämföra alla detaljer vid val av vattenkylare så att du kan fatta rätt beslut för din situation.
CoolConfig
Generera inställningar för förångarstyrenheten EKE 400 inom industri och annat tungt professionellt bruk
KoolProg
Konfiguration och testning av elektroniska ERC- och ETC-regulatorer har aldrig varit enklare än med den nya datorprogramvaran KoolProg. Med ett enda program kan du dra fördel av nya intuitiva funktioner som val av listor med favoritparametrar, skriva programfiler både online och offline samt övervaka eller simulera larmstatusaktiviteter.
Stödverktyg för kyla

Ref Tools
Ref Tools är en kostnadsfri app som innehåller viktiga verktyg som alla tekniker inom luftkonditionering och kyla behöver i sitt digitala verktygsbälte.
TurboTool®
TurboTool®-appen är viktig vid fältservice på Danfoss Turbocor®-kompressorer – för service, reparation och felsökning på plats av kompressorer.
SiteService
Få full kontroll över kylsystemets kapacitet, fjärrövervaka larm och sänk besöksfrekvensen på serviceplatsen med appen SiteService för övervakning.
Pack Calculation Pro
Pack Calculation Pro används för att jämföra den årliga energiförbrukningen för kylanläggningar. Bland annat kan transkritiska CO2-system jämföras med traditionella system. Programvaran gör denna jämförelse baserad på en geografisk plats. Det här användbara verktyget innehåller modeller för 11 vanliga kylcykler och mer än 4 000 kommersiellt tillgängliga kompressorer.
Tillämpningsverktyg för industriell kyla
Tillämpningsverktyget IR är ett interaktivt PowerPoint-bildspel som visar alla detaljer i en ammoniakanläggning med två steg. Om du klickar på ett visst område i anläggningen visas detaljerade ritningar i genomskärning och information om vilka särskilda ventiler som krävs. Här hittar du också användbara länkar till teknisk litteratur, produktanimationer och filmer.
KoolCode
KoolCode ger kylproffs och serviceleverantörer möjlighet att snabbt identifiera ADAP-KOOL®-larmkoder för de flesta kylregulatorer från Danfoss.
Urval, konfiguration, dimensioneringsverktyg för värme

EvoFlat
EvoFlat Selector är det bästa online-urvalsverktyget i sin klass som optimerar planeringsprocessen för experter på värmeapplikationer.
HPP Tools: MPE 70
Med verktyget MPE 70 kan du beräkna dina besparingar med energiåtervinningsenheten MPE 70.
HPP Tools: APP tool
Med APP-verktyget kan du beräkna APP:s prestanda i avsaltningsprojekt och parkoppla den med den motor som passar bäst.
Heat Selector
Danfoss Heat Selector är ett förstklassigt online-urvalsverktyg som optimerar planeringsprocessen för experter på värmetillämpningar.
Stödverktyg för uppvärmning

BIM-verktyg och bibliotek
Få enkel tillgång till våra BIM-filer. Du kan välja att använda det praktiska BIM-verktyget eller ladda ner filerna från vår produktbutik eller partner MagiCAD Cloud.
Danfoss-SET 365
Danfoss SET är en avancerad HVAC-designprogramvara som gör det möjligt att skapa grafiska 3D-designer av nya centralvärme-/kylinstallationer samt hydronisk balansering av befintliga installationer.
SonoApp
SonoApp styr SonoSelect-energimätaren via din smartphone. Komplexa funktioner kan enkelt programmeras och rutinjusteringar har gjorts snabbare att komma åt och enklare att utföra. Den höga användarvänligheten minskar antalet fel och säkerställer minimal installationstid.
Installer App
Den digitala allt-i-ett-verktygslådan – för alla värmeinstallatörer med installationsguider, digitala verktyg och produktinformation. Den inkluderar snabba beräkningar av radiatorförinställning, hydronisk balansering och mycket mer, så att du alltid är väl rustad för att få jobbet gjort.
ECTemp Smart
ECtempTM Smart-applikationen erbjuder trådlös reglering av elektriska golvvärmesystem utrustade med ECtempTM Smart-termostat. Appen förvandlar din mobila enhet till en intuitiv fjärrkontroll för golvvärme.
ECL tool
Med ECL-verktyget kan servicepersonal ansluta till en ECL Comfort 210/310-regulator och läsa in, ändra och spara inställningar för alla dess parametrar. Den kan även skriva ut en rapport över aktuella/ändrade inställningar, t.ex. efter idriftsättning av en värmeinstallation.
EH-plugin för AutoCAD
Plugin-programmet stödjer din ingenjörs- och designresa genom att göra ditt arbete snabbare tack vare enkla funktioner för beräkning av alla längder, mått och produktdata för kablar och mattor.
Partner Portal
.jpg?auto=webp&quality=85&width=1920)
Partner Portal
Partnerportalen är det smarta verktyget som förenklar din hantering av produktinformation från Danfoss. Utöver produktdata får du även tillgång till ETIM-klassificeringar och kampanjer som är anpassade för din marknad. Anslut dig till vårt Sales Readiness-program för att stärka ditt företags närvaro på Danfoss digitala plattformar.