AVP/ AVP-F (PN 16)
AVP(-F) är en självverkande differentialtrycksregulator som främst används i fjärrvärmesystem. Regulatorn stängs när differenstrycket ökar. Regulatorn har en reglerventil, ett ställdon med ett reglermembran och handtag för inställning av differenstrycket (version med fast inställning är utan handtag).
Features and benefits
- Ger automatisk styrning för att upprätthålla stabilt differenstryck i system.
- Finns med justerbara eller fasta inställningar för flexibla tillämpningsbehov.
- Lämplig för vatten- och glykolsyrasystem upp till 150 °C.