AVPL
AVPL är en automatisk differenstrycksregulator för användning primärt i fjärrvärmeanläggningar. Regulatorn stänger vid stigande differenstryck.
Regulatorn består av en reglerventil och en justerbar membranenhet.
AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus.
Regulatorn kan användas för att styra differenstrycket över radiatorsystem och liknande system för att hålla ett konstant differenstryck även vid ett variabelt systemmotstånd kva och/eller tilloppstryck Δp0.
Features and benefits
- Bibehåller konstant differenstryck för stabil värmesystemprestanda.
- Idealisk för små system som en- och tvåfamiljshus.
- Lämplig för vatten- och glykolsyrasystem upp till 120 °C.