Danfoss logo
AVPL-product-category

AVPL

AVPL är en automatisk differenstrycksregulator för användning primärt i fjärrvärmeanläggningar. Regulatorn stänger vid stigande differenstryck.

Regulatorn består av en reglerventil och en justerbar membranenhet.
​​​​​​​
AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus.
​​​​​​​
Regulatorn kan användas för att styra differenstrycket över radiatorsystem och liknande system för att hålla ett konstant differenstryck även vid ett variabelt systemmotstånd kva och/eller tilloppstryck Δp0.

Features and benefits

  • Bibehåller konstant differenstryck för stabil värmesystemprestanda.
  • Idealisk för små system som en- och tvåfamiljshus.
  • Lämplig för vatten- och glykolsyrasystem upp till 120 °C.