Regulátory průtoku s regulačním ventilem
Product types shown: 10

AFQM / AFQM 6
AFQM 6 je přímočinný regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem s plnou autoritou, který je přednostně využíván v systémech centralizovaného zásobování teplem. Regulátor se zavírá při překročení nastaveného maximálního průtoku. V kombinaci s elektrickými pohony Danfoss AMV(E) lze regulátor ovládat pomocí elektronických regulátorů ECL.
AFQM 6 je tlakově nezávislý, což znamená, že charakteristika regulace není závislá na dostupném tlaku a není ovlivněna nízkou autoritou.
Regulátor je vybaven regulačním ventilem s nastavitelným omezovačem průtoku, přípojkou pro elektrický pohon a servopohon s jednou regulační membránou. Regulační ventil AFQM 6 DN40-50 není vybaven přetlakovou ochranou.
Regulátory se používají spolu s elektrickými pohony Danfoss:
– AFQM 6 PN 16/25 DN 40-50 1)
– AMV(E) 65x 1 bez funkce zpětné pružiny a s ručním ovládáním:
– AMV(E) 655 funkce vratné pružiny a ruční ovládání:
– AMV(E) 658 SD 2)
Funkce vratné pružiny, bez mechanického ovládání:
– AMV(E) 659 SD 3)
– AMV(E) 55, 56
1) Pro regulátory AFQM 6 PN 16/25 a AFQM PN 25/40 vyrobené před březnem 2015 musí být samostatně objednán adaptér s kódem 065B3527
2) bez schválení podle DIN
3) Schváleno DIN (podle EN 14597)
AFQM 2
AFQM 2 je přímočinný regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem vyvinutý pro použití v soustavách dálkového vytápění/chlazení. Regulátor zamezuje, aby průtok překročil maximální nastavenou hodnotu. Ve spojení s elektrickými pohony AMV(E) a elektronickými regulátory ECL lze průtok a teplotu regulovat tak, aby bylo dosaženo nejvyšší úspory energie.
AFQM 2 je vybaven regulačním ventilem s nastavitelným omezovačem průtoku, přípojkou pro elektrický pohon a tlakově ovládaný pohon s jednou regulační membránou. Regulátory se používají spolu s elektrickými pohony Danfoss:
– AFQM 2 DN 65-250
– AMV(E) 655 bez funkce vratné pružiny a s manuálním provozem;
– AMV(E) 658 SD2) s funkcí vratné pružiny a manuálním provozem;
– AMV(E) 659 SD1) s funkcí vratné pružiny;
– AMV(E) 55
– AFQM 2 DN 65-125
– AMV(E) 56
1) Schváleno DIN (podle EN 14597)
2) bez schválení podle DIN
Technické údaje:
– DN 65-250
– kVS 60-800 m3/h
– Rozsah průtoku 3,0–500 m3/h
– PN 16, 25, 40
– Diferenční tlak přes kuželku regulace průtoku ΔpMCV:
– 0,2 baru (standardní verze) nebo
– 0,5 baru (verze s vysokým průtokem)
– Teplota:
– Cirkulační voda / glykolová voda do 30 %: 2 až 150 °C
– Připojení: Přírubové
AFQMP 2
AFQMP 2 je přímočinný regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem a s tlakově ovládaným pohonem s nastavitelnou pružinou vyvinutý pro použití v soustavách dálkového vytápění/chlazení. Regulátor zamezuje, aby průtok překročil maximální nastavenou hodnotu. Tlakově ovládaný pohon s nastavitelnou pružinou umožňuje nastavení diferenčního tlaku přes regulační kuželku od 0,1 do 1 baru. Lze zajistit vyšší průtoky. Ve spojení s elektrickwými pohony AMV(E) a elektronickými regulátory ECL lze průtok a teplotu regulovat tak, aby bylo dosaženo nejvyšší úspory energie.
AFQMP 2 je vybaven regulačním ventilem s nastavitelným omezovačem průtoku, přípojkou pro elektrický pohon a tlakově ovládaný pohon s jednou regulační membránou.
Regulátory se používají spolu s elektrickými pohony Danfoss:
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-250
- AMV(E) 655 bez funkce vratné pružiny a s manuálním provozem;
- AMV(E) 658 SD 2) s funkcí vratné pružiny a manuálním provozem;
- AMV(E) 659 SD 1) s funkcí vratné pružiny;
- AMV(E) 55
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-125
- AMV(E) 56
1) schválení DIN (podle normy EN 14597)
2) bez schválení podle DIN
Při použití společně s inteligentním elektrickým pohonem Danfoss AMEi 6 jsou k dispozici inteligentní funkce optimalizace:
∙ iSET – inteligentní funkce optimalizace účinnosti předávací stanice
∙ iNET – inteligentní optimalizace čerpadla
AHQM (DN 15-50)
AHQM je přímočinný regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem, který je přednostně využíván v systémech centralizovaného zásobování teplem nebo v sekundárních systémech centralizovaného zásobování teplem. Regulátor se zavírá při překročení nastaveného maximálního průtoku.
V kombinaci s elektrickými pohony Danfoss AMV(E) lze regulátor ovládat pomocí elektronických regulátorů ECL.
Regulátor je vybaven regulačním ventilem s nastavitelným omezovačem průtoku, přípojkou pro elektrický pohon a servopohonem s jednou regulační membránou.
Regulátory se používají spolu s elektrickými pohony Danfoss:
- DN 15-32 s
- AMV(E) 10
- AMV(E) 13 s funkcí vratné pružiny
- AMV(E) 130, AMV(E) 140
- AMV(E) 130H, AMV(E) 140H s manuálním provozem
- DN 40-50 s
- AMV(E) 435
- AMV(E) 25 SD s funkcí vratné pružiny (pružina dolů)
AHQM, DN 15-32 kombinovaný s AMV(E) 13 byl schválen podle normy DIN EN 14597.
AVQM (PN 16)
AVQM je přímočinný regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem vyvinutý pro použití v soustavách dálkového vytápění/ chlazení. Regulátor zamezuje, aby průtok překročil maximální nastavenou hodnotu. Ve spojení s elektrickými pohony AMV(E) a elektronickými regulátory ECL lze průtok regulovat tak, aby bylo dosaženo nejvyšší úspory energie.
AVQM je vybaven regulačním ventilem s nastavitelným omezovačem průtoku, přípojkou pro elektrický pohon a servopohon s jednou regulační membránou.
Regulátory se používají spolu s elektrickými pohony Danfoss:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 s funkcí vratné pružiny
- AMV(E) 23 SU (pružina nahoru)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL s omezením zdvihu
1) AMV 150/AMV(E) 10/AMV(E) 13 lze kombinovat pouze s regulátorem DN 15.
AVQM kombinovaný s AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) nebo AMV(E) 33 (SL) byl schválen podle normy DIN EN 14597.
AVQM (PN 25)
AVQM je přímočinný regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem vyvinutým pro použití v soustavách dálkového vytápění/chlazení. Regulátor zamezuje, aby průtok překročil maximální nastavenou hodnotu. Ve spojení s elektrickými pohony AMV(E) a elektronickými regulátory ECL lze průtok regulovat tak, aby bylo dosaženo nejvyšší úspory energie.
AVQM je vybaven regulačním ventilem s nastavitelným omezovačem průtoku, přípojkou pro elektrický pohon a servopohonem s jednou regulační membránou.
Regulátory se používají spolu s elektrickými pohony Danfoss:
- AMV 1501)
- AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 s funkcí vratné pružiny
- AMV(E) 23 SU (pružina nahoru)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL s omezením zdvihu
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 lze kombinovat pouze s regulátorem DN 15.
AVQM kombinovaný s AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) nebo AMV(E) 33 (SL) byl schválen podle normy DIN EN 14597.
Technické údaje:
- DN 15-50
- kVS 0,4-25 m3/h
- Rozsah nastavení průtoku: 0,015-14 m3/h
- PN 25
- Diferenční tlak napříč regulátorem ΔpMCV: 0,2–1,5 bar
- Teplota:
- Cirkulační voda / glykolová voda do 30 %: 2 …150 °C
- Připojení:
- Vnější závit (navařovací, závitové nebo přírubové koncovky)
- Příruba
AVQM-WE, AVQMT-WE
AVQM-WE is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. AVQMT-WE is a self-acting flow and temperature controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising temperature or when set max. flow is exceeded. All controllers have special designed (pressure relieved) control valve insert.

AVQML (PN25)
AVQML is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems or in secondary district heating systems as well. The controller closes when set max. flow is exceeded.
In combination with Danfoss electrical actuators AMV(E) can be controlled by ECL electronic controllers.
AVQML has a control valve with adjustable flow restrictor, connection neck for electrical actuator, and an actuator with one control diaphragm.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators or with self-acting thermostat:
- AMV 150
- AMV(E) 10
- AMV(E) 13 with spring return function
- AMV(E) 130 (H)*
- AMV(E) 140 (H)*
- QTL thermostat
- AMV 150

Intelligent electrical actuator AMEi 6 iNET
AMEi 6 iNET actuator for intelligent network balancing, enables remote adjustment of differential pressure (Δp) setting on AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 and AFQMP 2 controllers, used in District Heating/Cooling systems.
Changing heat consumption requires changes in heat distribution. Therefore the Δp should be optimised at each branch. With iNET the Δp can be remotely adjusted. Input for pump optimization.
Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET
AMEi 6 iSET actuator for intelligent optimization of the District Heating/Cooling substation operation. Automatic adjustment of Δp setting on AFP 2, AFPB 2, AFPQ 2 and AFQMP 2 controllers, used in DHC systems.
Solution for dynamic DH systems with wide span of min - max flow (Domestic Hot Water service) and for systems with improperly sized control equipment (oversized control valves, wrong valve selection/characteristic, poor control ratio...).
Auto stabilization function monitors control signal and stabilizes oscillations at the partial/ low load operating conditions, by adjustment of the Δp over the motorized control valve (MCV).
Constant-real time MCV operation improvement led to more stable control without oscillations and flow delivered up to the real needs (overflow prevention).
This results in stable temperature conditions on the secondary side, improvement of ΔT on the primary side and longer lifetime of installed equipment.