Danfoss logo
AFQM 2-product-category

AFQM 2

AFQM 2 je přímočinný regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem vyvinutý pro použití v soustavách dálkového vytápění/chlazení. Regulátor zamezuje, aby průtok překročil maximální nastavenou hodnotu. Ve spojení s elektrickými pohony AMV(E) a elektronickými regulátory ECL lze průtok a teplotu regulovat tak, aby bylo dosaženo nejvyšší úspory energie.

AFQM 2 je vybaven regulačním ventilem s nastavitelným omezovačem průtoku, přípojkou pro elektrický pohon a tlakově ovládaný pohon s jednou regulační membránou. Regulátory se používají spolu s elektrickými pohony Danfoss:

    – AFQM 2 DN 65-250
      – AMV(E) 655 bez funkce vratné pružiny a s manuálním provozem;
   ​​​​​​   – AMV(E) 658 SD2) s funkcí vratné pružiny a manuálním provozem;
      – AMV(E) 659 SD1) s funkcí vratné pružiny;
      – AMV(E) 55
    – AFQM 2 DN 65-125
   ​​​​​​​   – AMV(E) 56
1) Schváleno DIN (podle EN 14597)
2) bez schválení podle DIN

Technické údaje:
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– DN 65-250
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– kVS 60-800 m3/h
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– Rozsah průtoku 3,0–500 m3/h
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– PN 16, 25, 40
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– Diferenční tlak přes kuželku regulace průtoku ΔpMCV:
   ​​​​​​​  ​​​​​​​  – 0,2 baru (standardní verze) nebo
   ​​​​​​​  ​​​​​​​  – ​​​​​​​0,5 baru (verze s vysokým průtokem)
  ​​​​​​​  ​​​​​​​– Teplota:
​​​​​​​   ​​​​​​​  ​​​​​​​  – Cirkulační voda / glykolová voda do 30 %: 2 až 150 °C
​​​​​​​  ​​​​​​​  ​​​​​​​– Připojení: Přírubové

Features and benefits

  • Samočinná regulace průtoku pro spolehlivý provoz bez pomocné energie.
  • Nastavitelný maximální průtok pro přesné vyvážení a ochranu systému.
  • Široký výběr pohonů pro jednoduché i pokročilé řídicí aplikace.