Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET
Servopohon AMEi 6 iSET pro inteligentní optimalizaci provozu předávací stanice pro dálkové vytápění/chlazení. Automatické nastavení Δp na regulátorech AFP 2, AFPB 2, AFPQ 2 a AFQMP 2 používané v systémech dálkového vytápění/chlazení.
Řešení pro dynamické soustavy dálkového vytápění s širokým rozsahem průtoku (teplá užitková voda) a pro systémy s nesprávně dimenzovaným regulačním zařízením (předimenzované regulační ventily, špatná volba/charakteristika ventilů, špatný regulační poměr...).
Funkce automatické stabilizace monitoruje řídicí signál a stabilizuje oscilace při provozu při částečném/nízkém zatížení nastavením Δp na regulačním ventilu se servopohonem (MCV).
Zlepšení funkce MCV v reálném čase vedlo k stabilnějšímu řízení bez oscilací a průtoku podle skutečných potřeb (prevence nadměrného průtoku).
Výsledkem jsou stabilní teplotní podmínky na sekundární straně, zlepšení ΔT na primární straně a delší životnost instalovaného zařízení.
Features and benefits
- Funkce automatické stabilizace
- Nastavení min./max. Δp koncovým spínačem (nastavitelné omezení zdvihu tlakově ovládaného pohonu)
- Indikace polohy, LED signalizace
- Tepelná ochrana a ochrana proti přetížení
- Elektrické ruční ovládání; Externí tlačítko resetování
- Snadná montáž, předběžné upevnění pomocí drátěné pojistky
- Antirotační popruh brání otáčení servopohonu
- Automatická kalibrace zdvihu tlakově ovládaného pohonu – zkrácení doby uvedení do provozu
- Bezúdržbový provoz
- Napěťový nebo proudový vstupní/výstupní signál Y/X