Danfoss logo
AHQM (DN 15-50)-product-category

AHQM (DN 15-50)

AHQM je přímočinný regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem, který je přednostně využíván v systémech centralizovaného zásobování teplem nebo v sekundárních systémech centralizovaného zásobování teplem. Regulátor se zavírá při překročení nastaveného maximálního průtoku.

V kombinaci s elektrickými pohony Danfoss AMV(E) lze regulátor ovládat pomocí elektronických regulátorů ECL.

Regulátor je vybaven regulačním ventilem s nastavitelným omezovačem průtoku, přípojkou pro elektrický pohon a servopohonem s jednou regulační membránou.
​​​​​​​
Regulátory se používají spolu s elektrickými pohony Danfoss:
- DN 15-32 s
  ​​​​​​​  - AMV(E) 10
  ​​​​​​​  - AMV(E) 13 s funkcí vratné pružiny
  ​​​​​​​  - AMV(E) 130, AMV(E) 140
  ​​​​​​​  - AMV(E) 130H, AMV(E) 140H s manuálním provozem
- DN 40-50 s
  ​​​​​​​  - AMV(E) 435
  ​​​​​​​  - AMV(E) 25 SD s funkcí vratné pružiny (pružina dolů)
​​​​​​​
AHQM, DN 15-32 kombinovaný s AMV(E) 13 byl schválen podle normy DIN EN 14597.

Features and benefits

  • Samočinný regulátor se automaticky zavírá při překročení nastaveného maximálního průtoku.
  • Umožňuje elektronické řízení pro úsporu energie s pohony a regulátory Danfoss.
  • Navrženo pro spolehlivé omezení průtoku v primárních a sekundárních systémech dálkového vytápění.