AVQM (PN 25)
AVQM je přímočinný regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem vyvinutým pro použití v soustavách dálkového vytápění/chlazení. Regulátor zamezuje, aby průtok překročil maximální nastavenou hodnotu. Ve spojení s elektrickými pohony AMV(E) a elektronickými regulátory ECL lze průtok regulovat tak, aby bylo dosaženo nejvyšší úspory energie.
AVQM je vybaven regulačním ventilem s nastavitelným omezovačem průtoku, přípojkou pro elektrický pohon a servopohonem s jednou regulační membránou.
Regulátory se používají spolu s elektrickými pohony Danfoss:
- AMV 1501)
- AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 s funkcí vratné pružiny
- AMV(E) 23 SU (pružina nahoru)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL s omezením zdvihu
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 lze kombinovat pouze s regulátorem DN 15.
AVQM kombinovaný s AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) nebo AMV(E) 33 (SL) byl schválen podle normy DIN EN 14597.
Technické údaje:
- DN 15-50
- kVS 0,4-25 m3/h
- Rozsah nastavení průtoku: 0,015-14 m3/h
- PN 25
- Diferenční tlak napříč regulátorem ΔpMCV: 0,2–1,5 bar
- Teplota:
- Cirkulační voda / glykolová voda do 30 %: 2 …150 °C
- Připojení:
- Vnější závit (navařovací, závitové nebo přírubové koncovky)
- Příruba
Features and benefits
- Automatické omezení průtoku pro optimální výkon a ochranu systému.
- Bezproblémová integrace s elektrickými pohony Danfoss pro pokročilou regulaci teploty a průtoku.
- Certifikace dle DIN EN 14597 pro zaručenou bezpečnost a provozní spolehlivost.