AVQM (PN 16)
AVQM je přímočinný regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem vyvinutý pro použití v soustavách dálkového vytápění/ chlazení. Regulátor zamezuje, aby průtok překročil maximální nastavenou hodnotu. Ve spojení s elektrickými pohony AMV(E) a elektronickými regulátory ECL lze průtok regulovat tak, aby bylo dosaženo nejvyšší úspory energie.
AVQM je vybaven regulačním ventilem s nastavitelným omezovačem průtoku, přípojkou pro elektrický pohon a servopohon s jednou regulační membránou.
Regulátory se používají spolu s elektrickými pohony Danfoss:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 s funkcí vratné pružiny
- AMV(E) 23 SU (pružina nahoru)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL s omezením zdvihu
1) AMV 150/AMV(E) 10/AMV(E) 13 lze kombinovat pouze s regulátorem DN 15.
AVQM kombinovaný s AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) nebo AMV(E) 33 (SL) byl schválen podle normy DIN EN 14597.
Features and benefits
- Samočinný regulátor automaticky zabraňuje překročení nastaveného maxima průtoku.
- Umožňuje přesnou regulaci teploty a průtoku pro nejvyšší energetickou účinnost.
- Určeno pro dálkové vytápění/chlazení a různé elektrické pohony Danfoss.