压力无关控制阀
Product types shown: 10

AFQM / AFQM 6
AFQM 6 是一种内置压差控制器的流量调节阀体,具有完全的阀权度,主要用于区域供暖系统中。当流量超过设定的最大值时,控制器限 制流量的继续增加。其搭配丹佛斯电动驱动器 AMV(E),可通过 ECL 电子控制器进行控制。
AFQM 6 的控制特性与资用压力无关,也不受低阀权度的影响。
该控制器含一个带可调式限流器的控制阀门、电动驱动器连接座及一个带控制膜盒的驱动器。AFQM 6 DN40-50 控制阀没有压力释放功能。
控制器搭配 Danfoss 电动驱动器使用:
– AFQM 6 PN 16/25 DN 40-50 1)
– AMV(E) 65x 1 不带弹簧复位功能,带手动操作功能:
– AMV(E) 655 弹簧复位功能与手动操作:
– AMV(E) 658 SD 2)
弹簧复位功能,无需机械操作
– AMV(E) 659 SD 3)
– AMV(E) 55, 56
1) 对于 AFQM 6 PN 16/25 和 AFQM PN 25/40 控制器,如果是 在2015年3月之前生产的,须另行订购代码为 065B3527 的适配器
2) 非由 DIN 批准
3) 通过 DIN 认证,符合 EN 14597 标准
AFQM 2
AFQM 2 是一款内置压差控制器的动态压差平 衡型调节阀阀体,主要应用于区域供热/制冷 系统。控制器可防止流量超过所设定的最大流 量。搭配电动驱动器 AMV(E) 和 ECL 电子控制 器使用时,可通过控制流量和温度实现最优节 能品质。
AFQM 2 集成了一个可设定最大开度、电动驱 动器连接座的流量控制阀及一个带控制膜片的 压差控制器。该阀体可搭配丹佛斯电动驱动器 使用:
– AFQM 2 DN 65-250
– AMV(E) 655 不带弹簧复位功能,带手动操作功能;
– AMV(E) 658 SD2) 带弹簧复位和手动操作功能;
– AMV(E) 659 SD1) 带弹簧复位功能;
– AMV(E) 55
– AFQM 2 DN 65-125
– AMV(E) 56
1) 通过 DIN 认证,符合 EN 14597 标准
2) 非 DIN 认证
主要数据:
– DN 65-250
– kVS 60-800 m3/h
– 流量范围:3.0-500 m3/h
– PN 16, 25, 40
– 流量控制阀锥的压差 ΔpMCV:
– 0.2 bar(标准版)或
– 0.5 bar(高流量版)
– 温度:
- 循环水 / 浓度不超过 30 % 的乙二醇溶液:2 … 150 °C
– 连接方式:法兰连接
AFQMP 2
AFQMP 2 是一款集成了自力式压差控制器的流 量控制阀,集成的自力式压差控制器可通过外置 弹簧设定压差值,主要应用于区域供热/制冷系 统。控制器可防止流量超过所设定的最大流量。 带可调弹簧的压差控制器(DP端)可将流量控制 阀芯(CV端)上的压差控制在 0.1 到 1 bar 范围 内。可实现流量的增加。配置电动 执行器 AMV(E) 并与 ECL 电子控制器配合使用时,可通过流量和 温度控制实现系统最大节能目标。
AFQMP 2 集成了一个最大行程可设置、可连接电 动执行器的调节阀,及一个弹簧加控制膜盒型式 的自力式压差控制器。
该控制阀可搭配丹佛斯电动执行器使用:
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-250
- AMV(E) 655 不带弹簧复位功能,带手动操作功能;
- AMV(E) 658 SD 2) 带弹簧复位和手动操作功能;
- AMV(E) 659 SD 1) 带弹簧复位功能;
- AMV(E) 55
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-125
- AMV(E) 56
1) 通过 DIN 认证,符合 EN 14597 标准
2) 非 DIN 认证
与丹佛斯新型智能电动驱动器 AMEi 6 配合使用可实现:
∙ iSET 热力站供热效率智能实时优化
∙ iNET 智能泵优化
AHQM (DN 15-50)
AHQM is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems or in secondary district heating systems as well. The controller closes when set max. flow is exceeded.
In combination with Danfoss electrical actuators AMV(E) can be controlled by ECL electronic controllers.
The controllers have a control valve with adjustable flow restrictor, connection neck for electrical actuator, and an actuator with one control diaphragm.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators:
- DN 15-32 with
- AMV(E) 10
- AMV(E) 13 with spring return function
- AMV(E) 130, AMV(E) 140
- AMV(E) 130H, AMV(E) 140H with manual operation
- DN 40-50 with
- AMV(E) 435
- AMV(E) 25 SD spring return function (spring down)
AHQM, DN 15-32 combined with AMV(E) 13 has been approved according to DIN EN 14597.
AVQM (PN 16)
AVQM is a self-acting flow controller with integrated control valve developed for the use in district heating / cooling systems. The controller prevents flow to exceed set max flow. In a combination with electrical actuators AMV(E) and ECL electronic controllers the flow and temperature can be controlled to achieve highest energy savings.
AVQM has a control valve with adjustable flow limiter, connection neck for electrical actuator and a pressure actuator with one control diaphragm.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 with spring return function
- AMV(E) 23 SU (spring up)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL with stroke limitation
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 can be combined with DN 15 controller only.
AVQM combined with AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) or AMV(E) 33 (SL) has been approved according to DIN EN 14597.
AVQM (PN 25)
AVQM 是一种内置控制阀的自力式流量控制器,主要应用于区域供热/制冷系统。控制器可防止流量超过所设定的最大流量。搭配电动驱动器 AMV(E) 和 ECL 电子控制器使用时,可控制流量和温度实现最优节能品质。
AVQM 含一个带可调式限流器的控制阀门、电动驱动器连接颈及一个带控制膜盒的压力驱动器。
控制器搭配 Danfoss 电动驱动器使用:
- AMV 1501)
- AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 采用弹簧复位功能
- AMV(E) 23 SU (弹簧向上)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL 带行程限制
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 仅可与 DN 15 控制器搭配使用。
采用 AMV(E) 13、AMV(E) 23 (SL) 或 AMV(E) 33 (SL) 的 AVQM 已通过 DIN EN 14597 认证。
主要数据:
- DN 15-50
- kVS 0.4-25 m3/h
- 流量范围:0.015-14 m3/h
- PN 25
- 控制阀压差 ΔpMCV:0.2 bar
- 温度:
- 循环水/浓度不超过 30% 的乙醇水 2 …150 °C
- 连接方式:
- 外螺纹(可加焊接、螺纹连接和法兰焊接尾管)
- 法兰
AVQM-WE, AVQMT-WE
AVQM-WE is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. AVQMT-WE is a self-acting flow and temperature controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising temperature or when set max. flow is exceeded. All controllers have special designed (pressure relieved) control valve insert.

AVQML (PN25)
AVQML is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems or in secondary district heating systems as well. The controller closes when set max. flow is exceeded.
In combination with Danfoss electrical actuators AMV(E) can be controlled by ECL electronic controllers.
AVQML has a control valve with adjustable flow restrictor, connection neck for electrical actuator, and an actuator with one control diaphragm.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators or with self-acting thermostat:
- AMV 150
- AMV(E) 10
- AMV(E) 13 with spring return function
- AMV(E) 130 (H)*
- AMV(E) 140 (H)*
- QTL thermostat
- AMV 150

Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET
AMEi 6 iSET 驱动器用于智能优化区域供热/制冷系统运行。自动调整暖通空调系统所用 AFP 2、AFPB 2、AFPQ 2 和 AFQMP 2 控制器的压差设定值。
该解决方案适用于最小-最大流量范围宽广的动态区域能源系统(生活热水供应)和尺寸控制不当的设备(控制阀尺寸过大、阀门选型/特征有误、控制精度不佳……)。
在部分/低负荷操作条件下,自动稳定功能可通过调整电动控制阀 (MCV) 的压差,监控控制信号和稳定系统工况避免振荡。
持续的实时 MCV 操作优化可实现更稳定地控制而无振荡,并输送符合实际需要的流量(防止过流)。
从而稳定二次侧的温度条件、改善一次侧的温差,延长所装设备的使用寿命。