Intelligent electrical actuator AMEi 6 iNET
AMEi 6 iNET 驱动器可智能平衡管网,远程调节 区域供暖/制冷系统所用的 AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 和 AFPQ 2 控 制器的压差 (Δp) 设定值。
改变热耗就需要改变热量输送。因此,应当 优化每条支管的 Δp。借助 iNET,可远程调节 Δp。水泵优化输入。
Features and benefits
- 电气手动操作
- 阀位指示,LED 显示
- 通过限位开关可调整最小/最大 Δp 设定值
- 过热和过载保护
- 外部复位按钮
- 安装简单,用钢丝条锁预固定
- 防转绑扎带,可防止驱动器旋转
- 自动校准压力驱动器行程 - 可缩短调试时间
- 免维护
- 电压或电流输入/输出信号 Y/X