Danfoss logo

工具

在此处查找一系列尺寸、规格和指导式销售工具。

在线配置器,轻松选择产品

  • TXV 选型

    快速找到并配置适用于制冷应用的丹佛斯热力膨胀阀。
  • EXV 选型

    选择并定制理想的丹佛斯电子膨胀阀,以满足您的系统要求。
  • Icon2 选型

    使用 Icon2 产品的正确组合构建您的智能水地暖系统。
  • 干燥过滤器选型

    识别并配置最佳的丹佛斯干燥过滤器,以保护您的制冷或空调系统。
  • 电磁阀选择

    选择合适的丹佛斯电磁阀,实现制冷或供暖系统的精确控制。
  • 水喷嘴选型

    选择最佳的丹佛斯水喷嘴,在您的应用场景中实现高效的喷洒性能。
  • EvoFlat 选型

    为分散式供暖和生活热水系统配置丹佛斯 EvoFlat 解决方案。

制冷的选择、配置、尺寸确定工具

  • Icon Coolselector

    Coolselector

    Coolselector®2 提供了一种科学、节省时间的方式来选择丹佛斯制造的零部件,并通过提供准确的技术信息来确保制冷和空调系统的最佳性能
  • AK-PT 50 编程工具

    AK-PT 50 编程工具可让您在AK-PC 351、AK-PC 551、AK-PC 572、AK-PC 651等设备上编程软件,未来还将支持更多型号。
  • 丹佛斯 ADAP-KOOL® 软件

    丹佛斯 ADAP-KOOL® 软件优化系统为客户提供完整的门店解决方案。通过多种工具,它可以模拟、设定编程、调试、记录收集和显示、处理报警以及制冷设备的日常监控。
  • ChillerROI

    机组投资回报率ChillerROI 应用程序可帮助在选择冷水机时对比所有详细信息,以便您根据需求作出最佳决策。
  • CoolConfig

    为工业和重型商业制冷的 EKE 400 蒸发器控制器生成设定
  • KoolProg

    有了 KoolProg PC 软件,ERC 和 ETC 电子控制的配置和测试从未如此简单。该款软件工具为您提供了许多新的直观功能,比如选择收藏参数列表、编写在线和离线程序文件、监控或模拟警报状态活动。

用于制冷的支持工具

  • Icon Ref Tools

    Ref Tools

    Ref Tools 是一款免费应用程序,包含每位空调与制冷技术人员数字工具箱中必备的核心工具。
  • TurboTool®

    TurboTool® 应用程序是一款针对丹佛斯 Turbocor® 压缩机的现场维修工具,主要用于压缩机维修及现场故障排查。
  • SiteService

    借助 SiteService 监控应用程序,您可以随时了解制冷系统性能,远程监控警报并减少现场巡检频率。
  • Pack Calculation Pro

    Pack Calculation Pro 是一款对比制冷设备年度能耗的应用程序。除其他功能外,还具有跨临界 CO2 系统和传统系统对比功能。该应用程序根据地理位置进行对比。此实用工具包括 11 种常用制冷循环模型和 4000 多种商用压缩机。
  • 工业制冷应用工具

    工业制冷应用工具的 PowerPoint 幻灯片将帮助您了解双级氨制冷系统的全部详细信息。点击设备指定区域,您将获得符合要求阀门的详细剖面图和相关信息。您还将获得技术文献、产品动画和视频等实用链接。
  • KoolCode

    KoolCode 旨在帮助制冷专业人员和服务提供商快速识别大多数丹佛斯制冷控制器的 ADAP-KOOL® 警报代码。

供热的选择、配置、尺寸确定工具

  • Evo Flat

    EvoFlat

    EvoFlat Selector 是一流的在线选择工具,可优化供热应用专家的规划过程。
  • HPP Tools: MPE 70

    MPE 70 工具可让您计算 MPE 70 能量回收设备的节能效益。
  • HPP Tools: APP tool

    APP 工具可用于计算海水淡化项目中APP设备的性能表现,并将其与最佳匹配电机配对。
  • Heat Selector

    丹佛斯Heat Selector 是一款一流的在线选择工具,可优化供暖应用专家的规划过程。

用于供暖的支持工具

  • Sono App

    SonoApp 通过智能手机控制 SonoSelect 能量表。复杂功能都可以编程轻松实现,日常调整能更快速访问,执行起来也更简单。这种高水平的使用性减少了错误可能,缩短了安装时间。
  • ECTemp Smart

    ECtempTM Smart 应用程序可为配备 ECtempTM Smart 恒温器的电地暖系统提供无线控制。该应用程序可将您的移动设备变成直观的地暖遥控器。
  • ECL tool

    ECL Tool 便于维修人员连接到 ECL Comfort 210/310 控制器,加载、修改和保存其所有参数的设置。此外还可以打印当前/变更设置报告,即在对供热装置进行调试后打印。

Partner Portal

  • 合作伙伴门户

    合作伙伴门户网站是您的首选解决方案,因为它提供了一种智能替代方案,可用于高效访问和管理丹佛斯产品信息。 获取不仅仅是产品数据 - 访问 ETIM 分类、根据您的市场量身定制的营销活动,并加入销售就绪计划,在丹佛斯数字平台上推广您的业务。