Danfoss logo
Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET-product-category

Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET

AMEi 6 iSET 驱动器用于智能优化区域供热/制冷系统运行。自动调整暖通空调系统所用 AFP 2、AFPB 2、AFPQ 2 和 AFQMP 2 控制器的压差设定值。

该解决方案适用于最小-最大流量范围宽广的动态区域能源系统(生活热水供应)和尺寸控制不当的设备(控制阀尺寸过大、阀门选型/特征有误、控制精度不佳……)。
​​​​​​​
在部分/低负荷操作条件下,自动稳定功能可通过调整电动控制阀 (MCV) 的压差,监控控制信号和稳定系统工况避免振荡。
​​​​​​​
持续的实时 MCV 操作优化可实现更稳定地控制而无振荡,并输送符合实际需要的流量(防止过流)。
​​​​​​​
​​​​​​​从而稳定二次侧的温度条件、改善一次侧的温差,延长所装设备的使用寿命。

Features and benefits

  • 自动稳定功能
  • 通过限位开关可调整最小/最大压差设定值(可调节的压力驱动器行程限制)
  • 阀位指示,LED 显示
  • 过热和过载保护
  • 电动手动操作; 外部复位按钮
  • 安装简单,用钢丝条锁预固定
  • 防转绑扎带,可防止驱动器旋转
  • 自动校准压力驱动器行程 - 可缩短调试时间
  • 免维护
  • 电压或电流输入/输出信号 Y/X