Danfoss logo
AVQM (PN 25)-product-category

AVQM (PN 25)

AVQM 是一种内置控制阀的自力式流量控制器,主要应用于区域供热/制冷系统。控制器可防止流量超过所设定的最大流量。搭配电动驱动器 AMV(E) 和 ECL 电子控制器使用时,可控制流量和温度实现最优节能品质。

AVQM 含一个带可调式限流器的控制阀门、电动驱动器连接颈及一个带控制膜盒的压力驱动器。

控制器搭配 Danfoss 电动驱动器使用:
  - AMV 1501)
  - AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
  - AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 采用弹簧复位功能
  - AMV(E) 23 SU (弹簧向上)
  - AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL 带行程限制
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 仅可与 DN 15 控制器搭配使用。

采用 AMV(E) 13、AMV(E) 23 (SL) 或 AMV(E) 33 (SL) 的 AVQM 已通过 DIN EN 14597 认证。

主要数据:
  - DN 15-50
  ​​​​​​​- kVS 0.4-25 m3/h
  ​​​​​​​- 流量范围:0.015-14 m3/h
  ​​​​​​​- PN 25
  ​​​​​​​- 控制阀压差 ΔpMCV:0.2 bar
  ​​​​​​​- 温度:
   - 循环水/浓度不超过 30% 的乙醇水 2 …150 °C
  ​​​​​​​- 连接方式:
   - 外螺纹(可加焊接、螺纹连接和法兰焊接尾管)
   - 法兰

Features and benefits

  • 自动流量限制,以实现最佳系统性能和保护。
  • 与丹佛斯电动执行器无缝集成,实现先进的温度和流量控制。
  • 通过 DIN EN 14597 认证,保证安全性和运行可靠性。