Ventiler för termostatdelar
Product types shown: 9

VG / VGF
VG and VGF are pressure relieved 2-way normally open (NO) valves, designed to be combined with:
- AVT thermostatic actuators
- STM safety temperature monitors
- STL safety temperature limiters
- For domestic hot water (DHW) production: hot water tanks; storage charge systems; instantaneous domestic hot water production.
- In mixing loops and room heating systems as well.
- AVT thermostatic actuators

VGS
VGS is pressure relieved 2-way normally open (NO) valves for steam, designed to be combined with:
- AVT Temperature actuators;
- STM Safety temperature monitors;
- STL Safety temperature limiters;
- AMV(E) 20 / AMV(E) 30 electrical actuators
- AMV(E) 23 / AMV(E) 33 electrical actuators with spring return function.
- AVT Temperature actuators;

VGU / VGUF
VGU and VGUF are pressure relieved 2-way normally closed (NC) valves, designed to be combined with:
- AVT Temperature actuators;
- AMV(E) 20 / AMV(E) 30 electrical actuators;
- AMV(E) 23 / AMV(E) 33 electrical actuators with spring return function.
In combination with AVT temperature actuators and AMV(E) electrical actuators, valves can be used primarily in cooling systems.
VMA
VMA är en 2-vägs sätesventil huvudsakligenavsedd för användning i fjärrvärmesystem.
Den kan kombineras med:- ABV, termodynamiska ställdon och
- VMA DN 15 kan dessutom kombineras med de självverkande ställdonen RAVI, RAVK och RAVV
- ABV, termodynamiska ställdon och

VMV
VMV är en 3-vägs blandningsventil av sätestyp avsedd för reglering av tilloppstemperatur.
Den kan kombineras med:
• AMV(E) 10, 13 elektriskt ställdon
• AMV 150 + AMV(E) 130/140, elektriskt ställdon
• ABV termohydrauliskt ställdon (NC-version endast för DN15 och DN20).
• VMV 15 och 20 kan även användas tillsammans med regulatordelarna RAVK för styrning av tappvarmvatten.