Danfoss logo
VMT-product-category

VMT

VMT är en 2-vägs sätesventil huvudsakligenavsedd för användning i värmesystem.

Den kan kombineras med:
• ABV och TWA-V* termohydrauliska motorer
• RAVI, RAVK och RAVV självagerandetermostatiska motorer
* ABNV kan endast kombineras med VMT-/8-ventiler

Features and benefits

  • Kompatibel med flera ställdonstyper för mångsidig värmereglering.
  • Kompakt DN 15‑25-konstruktion med kVS upp till 8,0 m³/h.
  • Lämplig för vatten- och glykolsyrasystem upp till 120°C.