VMV
VMV är en 3-vägs blandningsventil av sätestyp avsedd för reglering av tilloppstemperatur.
Den kan kombineras med:
• AMV(E) 10, 13 elektriskt ställdon
• AMV 150 + AMV(E) 130/140, elektriskt ställdon
• ABV termohydrauliskt ställdon (NC-version endast för DN15 och DN20).
• VMV 15 och 20 kan även användas tillsammans med regulatordelarna RAVK för styrning av tappvarmvatten.
Features and benefits
- VMV 3‑vägs blandningsventil ger exakt framledningstemperaturreglering genom att kunna kombineras med ett brett utbud av AMV(E)-elektriska ställdon för automatiserade system.
- För ökad flexibilitet kan mindre ventilstorlekar kombineras med termohydrauliska eller självverkande termostatiska ställdon, vilket möjliggör enklare, strömoberoende styrlösningar.