Danfoss logo
VMA-product-category

VMA

VMA är en 2-vägs sätesventil huvudsakligenavsedd för användning i fjärrvärmesystem.

Den kan kombineras med:

  • ABV, termodynamiska ställdon och
  • VMA DN 15 kan dessutom kombineras med de självverkande ställdonen RAVI, RAVK och RAVV
    ​​​​​​​
    ​​​​​​​
Alla storlekar har utvändig gänga för planpackning (DIN 7603).All sizes have external thread for flat packing (DIN 7603).

Features and benefits

  • Kompatibel med flera ställdonstyper för mångsidig värmereglering.
  • Utvändig gänga garanterar säker och enkel installation.
  • Geeignet für Fernwärmesysteme zur zuverlässigen Durchflussregelung.