Danfoss logo
AVDA-product-category

AVDA

AVDA är en självverkande överströmnings- regulator som används för konstant flödes- reglering eller bypassreglering. Regulatorn öppnar vid stigande differenstryck.

Regulatorn har en ventil, ett membran och en ratt för reglering av differenstrycket.
​​​​​​​
För kylsystem, fjärrvärme och central- värmesystem.

Features and benefits

  • Automatisk och energieffektiv tryckreglering med självverkande design som öppnar vid stigande differenstryck för att upprätthålla stabilt flöde eller bypass-drift utan extern strömförsörjning.
  • Mångsidig och robust för värmeapplikationer med ett brett inställningsområde, flera storlekar och hög temperaturkompatibilitet för fjärr-, central- och lägenhetssystem.