AVDA
AVDA är en självverkande överströmnings- regulator som används för konstant flödes- reglering eller bypassreglering. Regulatorn öppnar vid stigande differenstryck.
Regulatorn har en ventil, ett membran och en ratt för reglering av differenstrycket.
För kylsystem, fjärrvärme och central- värmesystem.
Features and benefits
- Automatisk och energieffektiv tryckreglering med självverkande design som öppnar vid stigande differenstryck för att upprätthålla stabilt flöde eller bypass-drift utan extern strömförsörjning.
- Mångsidig och robust för värmeapplikationer med ett brett inställningsområde, flera storlekar och hög temperaturkompatibilitet för fjärr-, central- och lägenhetssystem.