Säkerhetstryckregulatorer
Product types shown: 2

AVDA
AVDA är en självverkande överströmnings- regulator som används för konstant flödes- reglering eller bypassreglering. Regulatorn öppnar vid stigande differenstryck.
Regulatorn har en ventil, ett membran och en ratt för reglering av differenstrycket.
För kylsystem, fjärrvärme och central- värmesystem.
SAVA
SAVA is a self-acting safety pressure relief controller primarily for use in district heating systems.
The controller is normally closed and opens on rising pressure. It is used for pressure relief control and as a protection against excess pressure in front of the valve.
The controller has a control valve, an actuator with two control diaphragms and a spring(s) for pressure setting.
Design-tested according to DIN 4747-1 and AGFW - FW 506.