Tryckoberoende reglerventiler
Product types shown: 10

AFQM / AFQM 6
AFQM 6 är en självverkande flödesregulator med integrerad reglerventil med full auktoritet som primärt används i fjärrvärmesystem. Regulatorn stänger när inställt maximalt flöde överskrids. Den kan kombineras med Danfoss elektriska ställdon AMV(E) och styras av ECL elektroniska regulatorer.
AFQM 6 är tryckoberoende vilket innebär att regulatorkarakteristiken inte är beroende av tillgängligt tryck och inte påverkas av låg auktoritet.
Regulatorn har en reglerventil med en justerbar flödesbegränsare, anslutningshals för elektriskt ställdon och ett ställdon med ett regulatormembran. Kontrollventil AFQM 6 DN 40-50 är inte tryckavlastad.
Regulatorer används tillsammans med Danfoss elektriska motorer:
– AFQM 6 PN 16/25 DN 40-50 1)
– AMV(E) 65x 1 utan returfjäderfunktion och med manuell inställning:
– AMV(E) 655 returfjäderfunktion och manuell inställning:
– AMV(E) 658 SD 2)
Fjäderreturfunktion, utan mekanisk drift:
– AMV(E) 659 SD 3)
– AMV(E) 55, 56
1) För regulatorerna AFQM 6 PN 16/25 och AFQM PN 25/40 som producerats före mars 2015 måste adapter med kod 065B3527 beställas separat
2) ej DIN-godkänd
3) DIN godkänd (enligt EN 14597)
AFQM 2
AFQM 2 är en självverkande flödesregulator med integrerad reglerventil utvecklad för fjärrvärme-/ kylsystem. Regulatorn förhindrar att det inställda maxflödet överskrids. Flöde och temperatur kan i kombination med elektriska AMV(E)-ställdon och elektroniska ECL-regulatorer regleras så att energibesparingarna blir så stora som möjligt.
AFQM 2 har en reglerventil med justerbar flödesbegränsare, anslutningshals för elektriskt ställdon och ett tryckställdon med reglermembran. Regulatorer används tillsammans med Danfoss elektriska ställdon:
– AFQM 2 DN 65-250
– AMV(E) 655 utan returfjäderfunktion och med manuell inställning;
– AMV(E) 658 SD2) returfjäderfunktion och manuell inställning;
– AMV(E) 659 SD1) fjäderreturfunktion;
– AMV(E) 55
– AFQM 2 DN 65-125
– AMV(E) 56
1) DIN godkänd (enligt EN 14597)
2) ej DIN-godkänd
Viktiga data:
– DN 65-250
– kVS 60-800 m3/h
– Flödesområde 3,0–500 m3/h
– PN 16, 25, 40
– Differenstryck över flödesregleringskäglan ΔpMCV:
– 0,2 bar (standardversion) eller
– 0,5 bar (högflödesversion)
– Temperatur:
– Cirkulationsvatten/glykolvatten upp till 30 %: 2 … 150 °C
– Anslutningar: Fläns
AFQMP 2
AFQMP 2 is a self-acting flow controller with integrated control valve and with pressure actuator with adjustable spring, developed for the use in district heating / cooling systems. The controller prevents flow to exceed set max flow. Pressure actuator with adjustable spring enables adjustment of differential pressure over the control cone from 0.1 to 1 bar. Increased flows can be provided. In a combination with electrical actuators AMV(E) and ECL electronic controllers the flow and temperature can be controlled to achieve highest energy savings.
AFQMP 2 has a control valve with adjustable flow limiter, connection neck for electrical actuator and a pressure actuator with one control diaphrag.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators:
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-250
- AMV(E) 655 without spring return function and with manual operation;
- AMV(E) 658 SD 2) spring return function and manual operation;
- AMV(E) 659 SD 1) spring return function;
- AMV(E) 55
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-125
- AMV(E) 56
1) DIN approved (according to EN 14597)
2) not DIN approved
Together with Danfoss intelligent electrical actuator AMEi 6 intelligent optimization functions are available:
∙ iSET-intelligent substation efficiency optimization
∙ iNET-intelligent pump optimization
AHQM (DN 15-50)
AHQM är en självverkande flödesregulator med integrerad reglerventil primärt avsedd för användning i fjärrvärmesystem och även i sekundära fjärrvärmesystem. Regulatorn stänger när inställt maximalt flöde överskrids.
Den kan kombineras med Danfoss elektriska AMV(E)-ställdon och styras av elektroniska ECL-regulatorer.
Regulatorerna har en reglerventil med justerbar flödesbegränsare, anslutningshals för elektriskt ställdon och ett ställdon med ett reglermembran.
Regulatorer används tillsammans med Danfoss elektriska ställdon:
- DN 15-32 med
- AMV(E) 10
- AMV(E) 13 med fjäderreturfunktion
- AMV(E) 130, AMV(E) 140
- AMV(E) 130H, AMV(E) 140H med manuell inställning
- DN 40-50 med
- AMV(E) 435
- AMV(E) 25 SD med fjäderreturfunktion (fjäder ned)
AHQM, DN 15-32 kombinerad med AMV(E) 13 är godkänd enligt DIN EN 14597.
AVQM (PN 16)
AVQM är en självverkande flödesregulator med integrerad reglerventil utvecklad för fjärrvärme-/ kylsystem. Regulatorn förhindrar att det inställda maxflödet överskrids. Flöde och temperatur kan i kombination med elektriska AMV(E)-ställdon och elektroniska ECL-regulatorer regleras så att energibesparingarna blir så stora som möjligt.
AVQM har en reglerventil med justerbar flödesbegränsare, anslutningshals för elektriskt ställdon och ett tryckställdon med reglermembran.
Regulatorer används tillsammans med Danfoss elektriska ställdon:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 med returfjäderfunktion
- AMV(E) 23 SU (fjäder upp)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL med begränsad slaglängd
1) AMV 150/AMV(E) 10/AMV(E) 13 kan endast kombineras med en DN 15-regulator.
Kombinationen av AVQM och AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) eller AMV(E) 33 (SL) är godkänd enligt DIN EN 14597.
AVQM (PN 25)
AVQM is a self-acting flow controller with integrated control valve developed for the use in district heating / cooling systems. The controller prevents flow to exceed set max flow. In a combination with electrical actuators AMV(E) and ECL electronic controllers the flow and temperature can be controlled to achieve highest energy savings.
AVQM has a control valve with adjustable flow limiter, connection neck for electrical actuator and a pressure actuator with one control diaphragm.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators:
- AMV 1501)
- AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 with spring return function
- AMV(E) 23 SU (spring up)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL with stroke limitation
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 can be combined with DN 15 controller only.
AVQM combined with AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) or AMV(E) 33 (SL) has been approved according to DIN EN 14597.
Main data:
- DN 15-50
- kVS 0.4-25 m3/h
- Flow range: 0.015-14 m3/h
- PN 25
- Differential pressure over control valve ΔpMCV: 0.2 bar
- Temperature:
- Circulation water / glycolic water up to 30 %: 2 ... 150 °C
- Connections:
- Ext. thread (weld-on, thread and flangetailpieces)
- Flange
AVQM-WE, AVQMT-WE
AVQM-WE is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. AVQMT-WE is a self-acting flow and temperature controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising temperature or when set max. flow is exceeded. All controllers have special designed (pressure relieved) control valve insert.

AVQML (PN25)
AVQML is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems or in secondary district heating systems as well. The controller closes when set max. flow is exceeded.
In combination with Danfoss electrical actuators AMV(E) can be controlled by ECL electronic controllers.
AVQML has a control valve with adjustable flow restrictor, connection neck for electrical actuator, and an actuator with one control diaphragm.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators or with self-acting thermostat:
- AMV 150
- AMV(E) 10
- AMV(E) 13 with spring return function
- AMV(E) 130 (H)*
- AMV(E) 140 (H)*
- QTL thermostat
- AMV 150

Intelligent electrical actuator AMEi 6 iNET
AMEi 6 iNET ställdon för intelligent nätverksbalansering, möjliggör fjärrjustering av differenstrycksinställningen (Δp) på regulatorerna AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 och AFQMP 2 som används i fjärrvärme-/kylsystem.
Ändring av värmeförbrukningen kräver förändringar i värmedistributionen. Därför bör Δp optimeras vid varje grenledning. Med iNET kan Δp fjärrjusteras. Ingång för pumpoptimering.
Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET
AMEi 6 iSET ställdon för intelligent optimering av fjärrvärme-/kylundercentralens drift. Automatisk justering av Δp-inställningen på AFP 2-, AFPB 2-, AFPQ 2- och AFQMP 2-regulatorer som används i DHC-system.
Lösning för dynamiska fjärrvärmesystem med ett brett spann av min-/maxflöde (tappvarmvattenservice) och för system med felaktigt dimensionerad reglerutrustning (överdimensionerade reglerventiler, fel val av ventil/karakteristik, dåligt reglerförhållande, osv.).
Den automatiska stabiliseringsfunktionen övervakar reglersignalen och stabiliserar oscillationer vid arbetsförhållanden med partiell/låg belastning genom att justera Δp över den motoriserade reglerventilen (MCV).
En konstant förbättring av MCV-driften i realtid ledde till stabilare reglering utan oscillationer och flöden som uppfyllde de verkliga behoven (överflödesskydd).
Detta ger stabila temperaturförhållanden på den sekundära sidan, förbättrad ΔT på den primära sidan och längre livslängd för installerad utrustning.