Danfoss logo
Intelligent electrical actuator AMEi 6 iNET-product-category

Intelligent electrical actuator AMEi 6 iNET

AMEi 6 iNET ställdon för intelligent nätverksbalansering, möjliggör fjärrjustering av differenstrycksinställningen (Δp) på regulatorerna AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 och AFQMP 2 som används i fjärrvärme-/kylsystem.

​​​​​​​Ändring av värmeförbrukningen kräver förändringar i värmedistributionen. Därför bör Δp optimeras vid varje grenledning. Med iNET kan Δp fjärrjusteras. Ingång för pumpoptimering.

Features and benefits

  • Eldriven manuell drift
  • Lägesindikering, lysdiodsignal
  • Justerbar min/max Δp-inställning med ändlägesbrytaren (justerbar slaglängdsbegränsning på tryckregulatorn)
  • Termiskt skydd och överbelastningsskydd
  • Utvändig RESET-knapp
  • Enkel montering, förmontering med kabellås
  • Vridningsförebyggande rem hindrarställdonet från att vridas
  • Automatisk kalibrering av tryckställdonets slaglängd – minskad driftsättningstid
  • Underhållsfri
  • In-/utsignal för spänning eller ström Y/X