AVQM (PN 16)
AVQM är en självverkande flödesregulator med integrerad reglerventil utvecklad för fjärrvärme-/ kylsystem. Regulatorn förhindrar att det inställda maxflödet överskrids. Flöde och temperatur kan i kombination med elektriska AMV(E)-ställdon och elektroniska ECL-regulatorer regleras så att energibesparingarna blir så stora som möjligt.
AVQM har en reglerventil med justerbar flödesbegränsare, anslutningshals för elektriskt ställdon och ett tryckställdon med reglermembran.
Regulatorer används tillsammans med Danfoss elektriska ställdon:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 med returfjäderfunktion
- AMV(E) 23 SU (fjäder upp)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL med begränsad slaglängd
1) AMV 150/AMV(E) 10/AMV(E) 13 kan endast kombineras med en DN 15-regulator.
Kombinationen av AVQM och AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) eller AMV(E) 33 (SL) är godkänd enligt DIN EN 14597.
Features and benefits
- Självverkande regulator förhindrar automatiskt att flödet överskrider det inställda maximumet.
- Möjliggör exakt temperatur- och flödeskontroll för högsta energieffektivitet.
- Utformad för fjärrvärme/-kyla och olika elektriska ställdon från Danfoss.