Danfoss logo
Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET-product-category

Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET

AMEi 6 iSET ställdon för intelligent optimering av fjärrvärme-/kylundercentralens drift. Automatisk justering av Δp-inställningen på AFP 2-, AFPB 2-, AFPQ 2- och AFQMP 2-regulatorer som används i DHC-system.

Lösning för dynamiska fjärrvärmesystem med ett brett spann av min-/maxflöde (tappvarmvattenservice) och för system med felaktigt dimensionerad reglerutrustning (överdimensionerade reglerventiler, fel val av ventil/karakteristik, dåligt reglerförhållande, osv.).
​​​​​​​
Den automatiska stabiliseringsfunktionen övervakar reglersignalen och stabiliserar oscillationer vid arbetsförhållanden med partiell/låg belastning genom att justera Δp över den motoriserade reglerventilen (MCV).
​​​​​​​
En konstant förbättring av MCV-driften i realtid ledde till stabilare reglering utan oscillationer och flöden som uppfyllde de verkliga behoven (överflödesskydd).
​​​​​​​
​​​​​​​Detta ger stabila temperaturförhållanden på den sekundära sidan, förbättrad ΔT på den primära sidan och längre livslängd för installerad utrustning.

Features and benefits

  • Autostabiliseringsfunktion
  • Justerbar min/max Δp-inställning med ändlägesbrytaren (justerbar slaglängdsbegränsning på tryckregulatorn)
  • Lägesindikering, lysdiodsignal
  • Termiskt skydd och överbelastningsskydd
  • Elektrisk manuell manövrering; Utvändig RESET-knapp
  • Enkel montering, förmontering med kabellås
  • Vridningsförebyggande rem hindrar ställdonet från att vridas
  • Automatisk kalibrering av tryckställdonets slaglängd – minskad driftsättningstid
  • Underhållsfri
  • In-/utsignal för spänning eller ström Y/X