ECL Comfort-regulatorer
Danfoss ECL series: Intelligent temperature controllers for district heating, cooling, and domestic hot water systems, optimizing comfort and energy use.The Danfoss ECL series stands as intelligent temperature controllers specifically designed for district heating (DH), district cooling (DC), and domestic hot water systems (DHW). Central to their functionality is weather compensation, a key feature shared across the controllers. Equipped with built-in or dedicated application keys, the ECL series ensures adaptability to various district heating setups, promoting a high level of comfort and optimizing energy utilization. These controllers serve as reliable, practical solutions for achieving precise temperature control and energy efficiency in diverse heating and cooling applications.
Product types shown: 6

ECL Apex 20
The ECL Apex 20 is used in large district heating applications. The product is designed and produced by the company Saia-Burgess.
The ECL Apex 20 is a free programmable controller (FPC / PLC) for temperature and pressure control as well as monitoring of district heating systems.
The ECL Apex 20 is operated by means of a PC.
Temperature input signals are based on Pt 1000 or 0 - 10 V.
Pressure input signals are based on 0 - 10 V. Activation of the motorized control valves is based on 0 - 10 V signals. Activation of the pumps is based on relay outputs.
The ECL Apex 20 is to be placed inside a panel.
ECL Comfort 120
ECL Comfort 120 är en universell enkretsregulator för användning i fjärrvärmeundercentraler, fjärrvärmebaserade installationer och panninstallationer.
ECL Comfort 120 drivs av en installatörsapp för mobiltelefoner med iOS eller Android.
Användargränssnitt på regulatorn: 5 lysdioder och 1 tryckknapp.
Produkten är en elektronisk regulator för flödestemperaturreglering (värme) för olika regleringsprinciper:- Väderkompenserad (utomhusgivare)
- Referensrum (ON/OFF-brytare)
- Referensrum (rumsgivare)
- Kompenserad för tilloppstemperatur (förskjutning från tilloppstemperaturen)

ECL Comfort 210
ECL Comfort 210 är en elektronisk väderkompenserad temperaturregulator i regulatorserien ECL Comfort som kan användas i fjärrvärme-, centralvärme- och kylsystem. Korrekt reglering av tilloppstemperaturer i värme- och kylsystem kan spara energi. Upp till tre kretsar kan styras. Väderkompenseringsfunktionen i regulatorn ECL Comfort mäter utomhustemperaturen och ändrar tilloppstemperaturen i värmesystemet efter behov. Det väderkompenserade värmesystemet ökar komforten och sparar energi.
Regulatorn ECL Comfort 210 konfigureras för utvalda tillämpningar med hjälp av en ECL-tillämpningsnyckel.
ECL Comfort 296
ECL Comfort 296 är en elektronisk väderkompenserad temperaturregulator i regulatorfamiljen ECL Comfort som kan användas i fjärrvärme-, centralvärme-, kyl- och ventilationssystem.
Energibesparingar kan göras genom korrekt reglering av flödestemperaturen i värme- och kylsystem. Regulatorn har 2 reglerkretsar och en extra termostatisk funktion.
Väderkompenseringsfunktionen i ECL Comfortregulatorerna mäter utetemperaturen och reglerar flödestemperaturen till värmesystemet på motsvarande sätt. Om den är tillgänglig styr den dessutom tappvarmvatteninstallationen.
Det väderkompenserade värmesystemet ökar komforten och sparar energi.
Regulatorn ECL Comfort 296 konfigureras för en utvald applikation med hjälp av en ECL-applikationsnyckel.
ECL Comfort 296 kan användas som en standalone-regulator och kommunicera med upp till två fjärrkontrollenheter.
ECL Comfort 296 kan också användas med andra ECL Comfort 296/210/310-regulatorer via ECL 485-kommunikationsbussen.
ECL 296 styr 3-punktsställdon:
Vid behov av att styra 0–10 V-ställdon rekommenderas ECL 310 och expansionsmodul ECA 32 eller ECA 35 för dedikerade applikationer. Då kommer 0–10 V-signalerna från expansionsmodulen.
ECL Comfort 310
ECL Comfort 310 är en elektronisk väderkompenserad temperaturregulator i regulatorfamiljen ECL Comfort som kan användas i fjärrvärme-, centralvärme- och kylsystem. Energibesparingar kan göras genom korrekt reglering av flödestemperaturen i värme- och kylsystem. Upp till 4kretsar kan styras.
Regulatorn ECL Comfort 310 konfigureras för en utvald tillämpning med hjälp av en ECLtillämpningsnyckel.
ECL Comfort 310 kan fungera som en fristående regulator och kommunicera med upp till två fjärrkontrollenheter samt expansionsmodulen ECA 32 eller ECA 35 som ger tillgång till flera inoch utgångar.