ECL Comfort 310
ECL Comfort 310 är en elektronisk väderkompenserad temperaturregulator i regulatorfamiljen ECL Comfort som kan användas i fjärrvärme-, centralvärme- och kylsystem. Energibesparingar kan göras genom korrekt reglering av flödestemperaturen i värme- och kylsystem. Upp till 4kretsar kan styras.
Regulatorn ECL Comfort 310 konfigureras för en utvald tillämpning med hjälp av en ECLtillämpningsnyckel.
ECL Comfort 310 kan fungera som en fristående regulator och kommunicera med upp till två fjärrkontrollenheter samt expansionsmodulen ECA 32 eller ECA 35 som ger tillgång till flera inoch utgångar.
Features and benefits
- Utformad för behagliga temperaturer, optimal energiförbrukning, enkel installation med hjälp av ECL-applikationsnyckeln (Plug-and-Play) och användarvänlig drift
- 3 styrkretsar + termostatfunktion
- Integrerade kommunikationsgränssnitt
- 10 ingångar: 6 Pt 1000, 4 konfigurerbara
- 3 x 3-punkts styrutgångar optimerade för ställdon
- 6 reläutgångar
- Avläsning av datalogg på display eller via kommunikationsgränssnitt
- Anslutning till Leanheat® Monitor – enkel att installera, komma åt och justera/övervaka
- Fjärrkontrollenhet ECA 30/31 (tillval)
- Förbättrade energibesparingar underlättas genom väderkompensation