Danfoss logo
ECL Comfort 210-product-category

ECL Comfort 210

ECL Comfort 210 är en elektronisk väderkompenserad temperaturregulator i regulatorserien ECL Comfort som kan användas i fjärrvärme-, centralvärme- och kylsystem. Korrekt reglering av tilloppstemperaturer i värme- och kylsystem kan spara energi. Upp till tre kretsar kan styras. Väderkompenseringsfunktionen i regulatorn ECL Comfort mäter utomhustemperaturen och ändrar tilloppstemperaturen i värmesystemet efter behov. Det väderkompenserade värmesystemet ökar komforten och sparar energi.
Regulatorn ECL Comfort 210 konfigureras för utvalda tillämpningar med hjälp av en ECL-tillämpningsnyckel.

Features and benefits

  • Fristående regulator för flera värme- och kylapplikationer med upp till 2 kretsar + termostatfunktion
  • Intelligenta ECL-applikationsnycklar, serie A2xx
  • 2 x 3-punkts styrutgångar optimerade för ställdon
  • 8 ingångar: 6 Pt1000, 2 konfigurerbara
  • 4 reläutgångar
  • Navigering med vrid/tryckvred och stor grafisk display med bakgrundsbelysning
  • Dataloggning kan läsas av på displayen eller via USB-gränssnitt
  • Modbus RS485 för korta kabelavstånd
  • Master/slav-alternativ
  • Valfri fjärrkontrollenhet ECA 30/31