Danfoss logo
ECL Comfort 296-product-category

ECL Comfort 296

ECL Comfort 296 är en elektronisk väderkompenserad temperaturregulator i regulatorfamiljen ECL Comfort som kan användas i fjärrvärme-, centralvärme-, kyl- och ventilationssystem.
Energibesparingar kan göras genom korrekt reglering av flödestemperaturen i värme- och kylsystem. Regulatorn har 2 reglerkretsar och en extra termostatisk funktion.
Väderkompenseringsfunktionen i ECL Comfortregulatorerna mäter utetemperaturen och reglerar flödestemperaturen till värmesystemet på motsvarande sätt. Om den är tillgänglig styr den dessutom tappvarmvatteninstallationen.
Det väderkompenserade värmesystemet ökar komforten och sparar energi.
Regulatorn ECL Comfort 296 konfigureras för en utvald applikation med hjälp av en ECL-applikationsnyckel.

ECL Comfort 296 kan användas som en standalone-regulator och kommunicera med upp till två fjärrkontrollenheter.
ECL Comfort 296 kan också användas med andra ECL Comfort 296/210/310-regulatorer via ECL 485-kommunikationsbussen.

ECL 296 styr 3-punktsställdon:
Vid behov av att styra 0–10 V-ställdon rekommenderas ECL 310 och expansionsmodul ECA 32 eller ECA 35 för dedikerade applikationer. Då kommer 0–10 V-signalerna från expansionsmodulen.

Features and benefits

  • Utformad för behagliga temperaturer och optimal energiförbrukning
  • Integrerade kommunikationsgränssnitt
  • Enkel installation med hjälp av ECL-applikationsnyckeln (Plug-and-Play)
  • Användarvänlig drift
  • Liten storlek, 144 x 96 mm
  • 2 reglerkretsar och + en termostatfunktion