ECL Comfort 120
ECL Comfort 120 är en universell enkretsregulator för användning i fjärrvärmeundercentraler, fjärrvärmebaserade installationer och panninstallationer.
ECL Comfort 120 drivs av en installatörsapp för mobiltelefoner med iOS eller Android.
Användargränssnitt på regulatorn: 5 lysdioder och 1 tryckknapp.
Produkten är en elektronisk regulator för flödestemperaturreglering (värme) för olika regleringsprinciper:
Features and benefits
- 1 styrkrets
- 4 inbyggda värmeapplikationer
- ECL Go-appen
- 5 lysdioder + 1 tryckknapp
- Master/slave-inställning för system med delad utomhustemperatursignal
- DIN-skena, vägg- eller panelmontering
- 4 Pt 1000, 1 PWM, 1 pot. gratis
- 1 x 3-punkts styrutgång optimerad för ställdon, 1 x relä, 1 x pulsstyrd styrning
- Modbus RS 485 för längre avstånd
- Ethernet RJ 45 för t.ex. anslutning med Leanheat® Monitor