230V Room thermostats
Liczba elementów: 6

BasicPlus2
Termostaty pokojowe Danfoss BasicPlus2 zostały zaprojektowane do precyzyjnej regulacji temperatury w wodnych systemach ogrzewania podłogowego. Utrzymując temperaturę zgodnie z preferencjami użytkownika, zapewniają optymalny komfort cieplny, a jednocześnie znaczną oszczędność energii. Dostępne w wersji z pokrętłem, wyświetlaczem i programowalnym wyświetlaczem, termostaty te łączą w sobie łatwość obsługi z zaawansowanymi funkcjami sterowania, chroniąc podłogi, zapobiegając uszkodzeniom spowodowanym przez mróz i zwiększając efektywność ogrzewania.

Danfoss Icon™ DialTermostaty pokojowe, 230 V
Danfoss Icon™ to seria termostatów pokojowych do montażu podtynkowego i natynkowego, służących do zastosowań w wodnym ogrzewaniu podłogowym.
Danfoss Icon™ Dial zasilany jest z sieci i może być wykorzystywany jako samodzielny termostat, lub w połączeniu z Listwa Połączeń do siłowników 230 V.
Termostat wykorzystuje wyjście z przekaźnikiem i może sterować maks. 5 siłownikami termicznymi.
Użytkownik może przy użyciu pokrętła ustawić żąda-ną temperaturę w pomieszczeniu w zakresie od 5 do 30 stopni.
Pokrętło można zdemontować i zastosować kołki blo-kujące w celu ustalenia zakresu nastaw.
Programowalne termostaty pokojowe Danfoss Icon™, 230 V
Danfoss Icon™ to seria termostatów pokojowych do montażu podtynkowego i natynkowego, przeznaczonych do zastosowań w wodnym ogrzewaniu podłogowym.
Danfoss Icon™ Programmable jest zasilany z sieci i może być stosowany jako samodzielny termostat lub w połączeniu z centralą okablowania.
Termostat wykorzystuje wyjście triakowe i może sterować maksymalnie 5 siłownikami termicznymi.
Użytkownik może wybierać spośród 7 predefiniowanych harmonogramów ogrzewania. Harmonogram można tymczasowo zmienić za pomocą trzech przycisków trybu.
Termostat może również działać bez harmonogramu (stała temperatura zadana w pomieszczeniu).
Termostat wykorzystuje prognozę (uczenie adaptacyjne).
Termostat wykorzystuje interfejs dotykowy „na szkle” z wyświetlaczem o właściwościach prześwitujących. Podczas normalnej pracy wyświetlacz jest wyłączony.
Termostat pokojowy Danfoss Icon™ Display, 230 V
Danfoss Icon™ to seria termostatów pokojowych do montażu podtynkowego i natynkowego, przeznaczonych do zastosowań w wodnym ogrzewaniu podłogowym.
Wyświetlacz Danfoss Icon™ jest zasilany z sieci i może być używany jako samodzielny termostat lub w połączeniu z centralami okablowania.
Termostat wykorzystuje wyjście triakowe i może sterować maksymalnie 5 siłownikami termicznymi.
Użytkownik może ustawić pożądaną temperaturę w pomieszczeniu za pomocą interfejsu dotykowego i odczytać zmierzoną temperaturę w pomieszczeniu.
Termostat wykorzystuje interfejs dotykowy „na szkle” z wyświetlaczem o właściwościach prześwitujących. Podczas normalnej pracy wyświetlacz jest wyłączony.