Danfoss logo
Programowalne termostaty pokojowe Danfoss Icon™, 230 V-product-category

Programowalne termostaty pokojowe Danfoss Icon™, 230 V

Danfoss Icon™ to seria termostatów pokojowych do montażu podtynkowego i natynkowego, przeznaczonych do zastosowań w wodnym ogrzewaniu podłogowym.
Danfoss Icon™ Programmable jest zasilany z sieci i może być stosowany jako samodzielny termostat lub w połączeniu z centralą okablowania.
Termostat wykorzystuje wyjście triakowe i może sterować maksymalnie 5 siłownikami termicznymi.
Użytkownik może wybierać spośród 7 predefiniowanych harmonogramów ogrzewania. Harmonogram można tymczasowo zmienić za pomocą trzech przycisków trybu.
Termostat może również działać bez harmonogramu (stała temperatura zadana w pomieszczeniu).
Termostat wykorzystuje prognozę (uczenie adaptacyjne).
Termostat wykorzystuje interfejs dotykowy „na szkle” z wyświetlaczem o właściwościach prześwitujących. Podczas normalnej pracy wyświetlacz jest wyłączony.

Features and benefits

  • Dokładna regulacja PWM
  • Kompatybilny z ramami ściennymi innych firm
  • Przejrzysty wyświetlacz z przyciskami wyboru trybu
  • 7 predefiniowanych harmonogramów z funkcją prognozowania efektywności energetycznej
  • Ograniczony zakres menu użytkownika i neutralny, prosty design ułatwiający obsługę
  • Funkcje ochrony przed zamarzaniem i kontroli zaworów zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność systemu
  • Obsługuje siłowniki NC lub NO 230 V i opcjonalny czujnik podłogowy
  • Możliwość optymalizacji pod kątem różnych źródeł ciepła poprzez menu serwisowe
  • Zgodność z trybem chłodzenia i wprowadzanie danych dla globalnego obniżenia
  • Bardzo wysoka odporność na promieniowanie UV