Danfoss logo
Danfoss Icon™ DialTermostaty pokojowe, 230 V-product-category

Danfoss Icon™ DialTermostaty pokojowe, 230 V

Danfoss Icon™ to seria termostatów pokojowych do montażu podtynkowego i natynkowego, służących do zastosowań w wodnym ogrzewaniu podłogowym.
Danfoss Icon™ Dial zasilany jest z sieci i może być wykorzystywany jako samodzielny termostat, lub w połączeniu z Listwa Połączeń do siłowników 230 V.
Termostat wykorzystuje wyjście z przekaźnikiem i może sterować maks. 5 siłownikami termicznymi.
Użytkownik może przy użyciu pokrętła ustawić żąda-ną temperaturę w pomieszczeniu w zakresie od 5 do 30 stopni.
Pokrętło można zdemontować i zastosować kołki blo-kujące w celu ustalenia zakresu nastaw.

Features and benefits

  • Sterowanie Wł./Wył ;
  • Wersja do montażu podtynkowego jest kompaty-bilna z ramkami różnych producentów;
  • Ograniczenie zakresu za pomocą kołków blokują-cych
  • Neutralne wzornictwo i prosty interfejs użytkownika;
  • Nastawa zabezpieczenia przed zamarzaniem;
  • Może być stosowany z siłownikami NC i NO o na-pięciu 230 V
  • Zawiera akcelerator termiczny;
  • Bardzo wysoka odporność na promieniowanie UV.