Danfoss logo
Termostat pokojowy Danfoss Icon™ Display, 230 V-product-category

Termostat pokojowy Danfoss Icon™ Display, 230 V

Danfoss Icon™ to seria termostatów pokojowych do montażu podtynkowego i natynkowego, przeznaczonych do zastosowań w wodnym ogrzewaniu podłogowym.
Wyświetlacz Danfoss Icon™ jest zasilany z sieci i może być używany jako samodzielny termostat lub w połączeniu z centralami okablowania.
Termostat wykorzystuje wyjście triakowe i może sterować maksymalnie 5 siłownikami termicznymi.
Użytkownik może ustawić pożądaną temperaturę w pomieszczeniu za pomocą interfejsu dotykowego i odczytać zmierzoną temperaturę w pomieszczeniu.
Termostat wykorzystuje interfejs dotykowy „na szkle” z wyświetlaczem o właściwościach prześwitujących. Podczas normalnej pracy wyświetlacz jest wyłączony.

Features and benefits

  • Dokładna kontrola PWM
  • Wersja do montażu w ścianie, kompatybilna z ramami ściennymi innych firm
  • Prześwitujący wyświetlacz
  • Ograniczenie zasięgu poprzez menu użytkownika
  • Neutralny projekt i prosty interfejs użytkownika
  • Ustawienie ochrony przed zamarzaniem
  • Można stosować z siłownikami NC lub NO 230 V
  • Termostat można zoptymalizować pod kątem różnych źródeł ciepła za pomocą menu serwisowego
  • Funkcja ćwiczenia zaworu
  • Bardzo wysoka odporność na promieniowanie UV